Konstrukteure haben zahlreiche Aufgaben wie zum Beispiel Konzeptionierung, Produktentwicklung, Tests, Fertigungsplanung, Zeichnungen und Produktions-Support zu erfüllen. Das Liefern hoher Qualität bei schrumpfenden Budgets und verkürzten Fristen ist eine schwierige Gratwanderung. In einfachen 2D-CAD-Systemen sind umfassende physische Mockups vonnöten, damit die Qualität gesichert werden kann, und herkömmliche 3D-CAD-Lösugen sind nicht flexibel genug für die problemlose Bearbeitung von Konstruktionsdetails, so dass Innovationen geopfert werden.
Solid Edge with Synchronous Technology bietet Ihnen einen schnelleren und flexibleren Zugang zur Produktentwicklung, so dass fehlerfreie Entwürfe noch vor Fristablauf geliefert werden können. Darüber hinaus beinhaltet das System Lösungen für das Datenmanagement und FEA sowie andere Tools, damit die Aufgaben gleich beim ersten Mal funktionieren. Ob Sie von 2D auf 3D wechseln wollen, ohne 2D-Leistung zu opfern, oder Ihr aktuelles langsames 3D-CAD-System ersetzen wollen, mit Solid Edge with Synchronous Technology können Sie eine bis zu 100 Mal schnellere Konstruktion umsetzen.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Siemens PLM Software bietet verschiedene Lösungen für die Herausforderungen an Konstrukteure.
Grossmattstrasse 9
8902 Urdorf
: +41 (44) 755 72 72