Als CAE-Manager sind Sie stets bemüht, die Effizienz der Berechnungen Ihrer Abteilung zu verbessern und genauere Analysen pünktlich zu liefern, um die Produktentwicklungen zu unterstützen. Sie müssen nicht nur ein Team aus Analysten managen, sondern auch die notwendigen Hardware- und Software-Tools verwalten, um den Analyseanforderungen der Entwicklung gerecht zu werden - und alles im Rahmen des Budgets.
Die Analysefunktionen CAD-integrierter Simulationstools reichen nicht aus, um die komplexen Konstruktionsprobleme des echten Einsatzes zu simulieren. Alte, Unix-basierte Standalone-Lösungen, die schon lange auf dem Markt sind, zeigen Anzeichen der Vernachlässigung und müssen dringend ersetzt werden. Femap bietet leistungsstarke und umfassende Analysefunktionen auf einer modernen, in hohem Maße angepassten und intuitiven Plattform, die kontinuierlich aktualisiert wird, so dass Ihnen stets die neueste Simulations-Technologie zur Verfügung steht. Durch die Implementierung von Femap können die Gesamtproduktivität und die Simulationsgenauigeit verbessert und die Bearbeitungszeiten um bis zu 30 Prozent verkürzt werden.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Siemens PLM Software bietet verschiedene Lösungen für die Herausforderungen an CAE-Manager.
Grossmattstrasse 9
8902 Urdorf
: +41 (44) 755 72 72