Computer-Aided Engineering (CAE) bezeichnet die Verwendung von Computerprogrammen zur Simulation der Leistung, damit für eine Vielzahl an Branchen die Produktkonstruktion verbessert oder die Lösung technischer Probleme erleichtert werden kann. Dies umfasst die Simulation, Validierung und Optimierung von Produkten, Prozessen und Fertigungswerkzeugen.
Ein typischer CAE-Prozess umfasst eine Vorverarbeitung, Lösungsschritte und eine Nachbearbeitung. In der Vorverarbeitungsphase modellieren die Ingenieure die Geometrie und die physikalischen Eigenschaften der Konstruktion sowie die Umgebung in Form von angewandten Lasten und Randbedingungen. Als Nächstes wird das Modell mithilfe einer entsprechenden mathematischen Formulierung der zugrunde liegenden Physik gelöst. In der Nachbearbeitungsphase werden die Ergebnisse dem Ingenieur zur Prüfung vorgelegt.
CAE-Anwendungen unterstützen eine breite Auswahl ingenieurwissenschaftlicher Disziplinen und Phänomene. Hier einige Beispiele:
Einige technische Probleme erfordern die Simulation mehrerer Phänomene, um die zugrunde liegende Physik darzustellen. CAE-Anwendungen, die sich mit derartigen Problemen befassen, werden oft als Multiphysiklösungen bezeichnet.
Die Vorteile von CAE umfassen niedrigere Produktentwicklungskosten und kürzere Entwicklungszeiten sowie eine verbesserte Produktqualität und -lebensdauer.
Beispiele für CAE-Softwareanwendungen:
NX ist eine Suite integrierter, vollständig assoziativer CAD-, CAM- und CAE-Anwendungen. Zu den Simulationsanwendungen von NX zählen dynamische Bewegungssimulationen, lineare und nicht lineare Spannungsanalysen, Leistungssimulationen auf Systemebene, dynamische Reaktionssimulationen, Schwingungsberechnungen, Strömungs- und Temperaturanalysen, Lebensdaueranalysen, Multiphysik-Berechnungen sowie Analysen physikalischer Zusammenhänge.
NX Nastran ist ein Finite-Elemente-Solver zur Analyse von Spannungen, Schwingungen, strukturellem Versagen bzw. struktureller Lebensdauer, Wärmeübertragung, Geräuschen bzw. Akustik und Flattern bzw. Aeroelastizität.
Femap ist ein CAD-unabhängiger, Windows-basierter Pre- und Postprozessor für fortschrittliche FEA-Analysen. Femap bietet Konstrukteuren und Berechnungsspezialisten selbst für komplexeste Aufgaben eine einfach anzuwendende, genaue und kostengünstige FEA-Lösung.
Solid Edge Simulation ist ein integriertes FEA-Tool, mit dem Konstrukteure Teile und Baugruppen innerhalb der Solid Edge-Umgebung digital überprüfen können. Da es auf der bewährten Modellierungstechnologie Femap für Finite Elemente basiert, reduziert Solid Edge Simulation die Verwendung realer Prototypen erheblich. Auch Material- und Testkosten sowie Konstruktionszeit werden eingespart.
Die folgenden Softwarekomponenten werden von den Entwicklern von CAE-Software als Grundlage für ihre Anwendungen verwendet:
Parasolid ist eine Komponentensoftware für die geometrische 3D-Modellierung, die Benutzern von auf Parasolid basierenden Produkten die Modellierung komplexer Teile und Baugruppen ermöglicht. Sie kommt als Geometriekern in einer Vielzahl verschiedener CAD-, CAM- und CAE-Anwendungen zum Einsatz.
Bei den D-Cubed-Komponenten handelt es sich um sechs Softwarebibliotheken, die von Softwareentwicklern zur Integration in ihre Produkte lizensiert werden. Die von ihnen bereitgestellten Möglichkeiten umfassen parametrische Entwürfe, die Konstruktion von Teilen und Baugruppen, Bewegungssimulationen, das Erkennen von Kollisionen, Abstandsmessungen sowie die Visualisierung versteckter Linien.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
CAE ist integraler Bestandteil des Product Lifecycle Managements (PLM). Bei Verwendung in Kombination mit Computer-Aided Design (CAD), Computer-Aided Manufacturing (CAM), digitaler Fertigung und Produktdaten-Management (PDM) können die Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit und Rentabilität ganzer Produktlebenszyklen optimiert werden.
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Tel.: +41 (44) 755 72 72
Share this page through any of the following channels.