Die erfolgreiche Einführung eines neuen Produkts beginnt mit strategischen Entscheidungen, die bereits in der Frühphase der Produktentwicklung getroffen werden. In der Hightech- und Elektronikbranche ist es für eine erfolgreiche Produkteinführung nötig, dass die Ideen mit dem größten Potenzial auf die Marktanforderungen, die Produktstrategie, die finanziellen Auswirkungen, die Ressourcenzuordnung, die Miteinbeziehung von Partnern und die Produktionskapazitäten abgestimmt werden. Vermarktungs-, Produktplanungs-, Finanz-, Konstruktions- und Fertigungseinrichtungen sind alle an der frühen Entscheidungsfindung beteiligt. Die Integration dieser Front-End-Prozesse und Entscheidungsträger in die Produktentwicklung und die Produktion optimiert die Entwicklung und Einführung neuer Produkte und garantiert eine erfolgreiche Produkteinführung.
Die Entscheidungsträger beschäftigen sich mit folgenden drängenden Fragen:
Diese schwierigen Fragen müssen schon in einer frühen Phase des Innovationsprozesses beantwortet werden. Siemens PLM Software bietet eine integrierte Lösung zur strategischen Produktplanung an, mit deren Hilfe Entscheidungsträger die vielversprechendsten Chancen erkennen und darin investieren können. Unsere Lösungen zur strategischen Produktplanung umfassen das Management der Kundenanforderungen, die Portfolioplanung, die Programmausführung, das Plattform-Management sowie die strategische Beschaffung, um den Produktplanungsprozess zu optimieren.
Mit der Lösung für die strategische Produktplanung von Siemens PLM Software können Sie die vielversprechendsten Chancen erkennen, herausfiltern und in sie investieren, indem Sie Ihre Partner in das gesamte Innovationsnetzwerk mit einbinden. Mit diesen Lösungen sind Hightech- und Elektronikgerätehersteller in der Lage, ein riesiges Innovationsnetzwerk zur Ideenfindung zu nutzen, die Anforderungen des Marktes zu erkennen und der entsprechenden Technologieplattform zuzuordnen, Business Cases gemäß dem Kontext des Produktportfolios zu erstellen, Zeitpläne zu machen und Aufgaben zu verteilen, kritische Ressourcen für das Erfüllen der Anforderungen zuzuordnen, die Programmausführung zu überwachen und strategisch wichtige Lieferanten und Partner bereits frühzeitig in die Konzeptphase mit einzubeziehen. Wichtige Vorteile für Kunden:
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Teamcenter powers innovation and productivity by connecting people and processes with a single source of product and process knowledge. Teamcenter’s comprehensive portfolio of proven digital lifecycle management solutions is built on an open PLM foundation to power end-to-end PLM.
Grossmattstrasse 9
8902 Urdorf
Tel.: +41 (44) 755 72 72
Share this page through any of the following channels.