Das erfolgreiche Beherrschen der ständig zunehmenden Komplexität heutiger Fahrzeuge, Systeme und Komponenten, sowie der weltweit verteilten Entwicklerteams, ist entscheidend für eine pünktliche und kostengenaue Auslieferung von qualitativ hochwertigen Fahrzeugen.
Siemens PLM Software bietet OEM und Zulieferern eine PLM-zentrierte Lösung zum Systems Engineering, mit der das Verständnis der verteilten Entwicklerteams für das Produkt als Ganzes erhöht wird. Dieses Produktverständnis dient zur Lösung der Zielkonflikte zwischen Entscheidungen von Detailentwicklung, Fertigung, Einkauf, Vertrieb und Wartung während des gesamten Produktlebenszyklus.
Letztendlich können OEM und Lieferanten innovativere Produkte in besserer Qualität zu geringeren Kosten schneller auf den Markt bringen.
Siemens PLM Software bietet die einzige Lösung, die eine integrierte Umgebung für PLM und Systems Engineering schafft und Anwendungen von Drittanbietern integriert. Die Möglichkeit, das Systems Engineering mit anderen Unternehmensprozessen zu verbinden, verbessert die Arbeitseffizienz im gesamten Lebenszyklus und garantiert, dass alle Informationen auf einer globalen Basis organisiert, verfolgbar und zugänglich sind. OEM und Lieferanten können…
den gesamten Anforderungskatalog eines Fahrzeugs in einer einzigen Anforderungsumgebung, von überall zu jeder Zeit zugänglich, definieren und erfassen
die Systemdefinition und Schnittstellen bereichsübergreifend verstehen und Integrationsprobleme vermeiden, indem Anforderungen, Funktionen, logische und physische Schnittstellen, Architekturdefinition und Produktstruktur miteinander verbunden werden
vorhandene Investitionen und Benutzerexpertise in Best-in-Class-Modellierwerkzeuge (wie Rhapsody, MatLab/Simulink) nutzen, um den Anwendern eine vertraute Desktop-Umgebung anzubieten und deren Produktivität zu erhöhen
die Auswirkungen von Anforderungs- oder Produktänderungen effektiv bewerten und verwalten, um sicherzustellen, dass die Gesamtleistung des Fahrzeuges den Anforderungen und Wünschen des Kunden entsprechen
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Teamcenter steigert Innovationsfähigkeit und Produktivität, indem es Menschen und Prozesse mit einer einzigen Quelle für das Produkt- und Prozesswissen verbindet. Teamcenters umfassendes Portfolio an bewährten Lösungen für das digitale Lebenszyklus-Management basiert auf einer offenen PLM-Lösung für durchgehendes PLM.
Grossmattstrasse 9
8902 Urdorf
Tel.: +41 (44) 755 72 72
Share this page through any of the following channels.