Fahrzeuge unterscheiden sich heute durch intelligente Features, die mechanische Funktionen mit softwaregesteuerten und verkabelten elektronischen Steuerungen integrieren. Diese Embedded Software-Systeme machen bis zu 70-90 Prozent der heuten Fahrzeuginnovationen aus, mit steigender Tendenz. Die Verwaltung, Integration und Synchronisierung der Bereichs- und Produktinformationen, der weltweit verteilten Entwicklerteams und der Lieferkette kann Unternehmen, die traditionelle Werkzeuge und Prozesse anwenden, überfordern.
Die Siemens-Lösung “Mechatronik” bietet eine leistungsstarke, integrierte Umgebung für die Entwicklung und Verwaltung von mechanischen, elektrischen, elektronischen und Software-Inhalten innerhalb einer einzigen Quelle für das Produkt- und Prozesswiss.
Damit können Sie eine hocheffiziente Entwicklungsumgebung schaffen und erfolgreiche Produkte liefern, die alle Bedürfnisse Ihrer Kunden erfüllen.
Mit dieser einzigen, integrierten Quelle von Produkt- und Prozesswissen können Entwicklungsteams den Fokus ihres Fachbereichs beibehalten, während sie in einem gemeinsamen Kontext zusammenarbeiten, um die allgemeinen Entwicklungsziele zu erreichen. Dies gewährleistet ein eindeutiges Verständnis des Entwicklungsvorhabens und ermöglicht kontinuierliche Kontrolle der Auswirkungen von Änderungen im gesamten elektro-mechanischen System, wodurch Garantiefälle reduziert und die innovationsfördernde, bereichsübergreifende Zusammenarbeit verbessert werden. OEM und Lieferanten können:
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Teamcenter steigert Innovationsfähigkeit und Produktivität, indem es Menschen und Prozesse mit einer einzigen Quelle für das Produkt- und Prozesswissen verbindet. Teamcenters umfassendes Portfolio an bewährten Lösungen für das digitale Lebenszyklus-Management basiert auf einer offenen PLM-Lösung für durchgehendes PLM.
Grossmattstrasse 9
8902 Urdorf
Tel.: +41 (44) 755 72 72
Share this page through any of the following channels.