Fahrzeughersteller versuchen ständig, mehr Produkte mit geringeren Investitionen auf den Markt zu bringen. In der Vergangenheit konzentrierten sich Unternehmen auf die Optimierung von Fertigungsprozessen. In einer globalisierten Wirtschaft reicht das aber nicht mehr aus. Heute entwickeln die Branchenführer Strategien für einen unternehmensweiten, virtuellen Entwicklungsprozess. Mit der Implementierung einer integrierten PLM-Plattform können Sie die virtuelle Entwicklung in Ihrem Unternehmen voranbringen.
Die meisten OEM verlangen von ihren Lieferanten, dass Entwicklungsinformationen in einem spezifischen Format übertragen werden. Lieferanten verwenden deswegen für jeden ihrer Kunden eine eigene Entwicklungsumgebung. Erfahren Sie, wie eine integrierte PLM-Plattform Ihnen dabei helfen kann, die Anzahl dieser Entwicklungsumgebungen drastisch zu – mit einer Initiative zur Verbesserung von Unternehmensprozessen durch „Informationsaustausch und -synchronisierung“.
Einkaufsexperten verbringen erhebliche Zeit mit der Suche nach benötigten Produktinformationen und der Leistungsbewertung von Lieferanten. Erfahren Sie, wie eine integrierte PLM-Plattform Ihnen die nötigen Informationen liefern kann, die Sie brauchen, um fundierte Einkaufsentscheidungen zu treffen – mit einer Initiative zur Verbesserung von Unternehmensprozessen durch „Strategische Beschaffung“.
Automobilunternehmen versuchen ständig, mehr Programme und Projekte mit weniger Ressourcen zu realisieren. Erfahren Sie, wie eine integrierte PLM-Plattform Ihnen dabei helfen kann, das Wissen und die Expertise Ihres Unternehmens zu nutzen, um komplexe Aufgaben zu automatisieren – mit einer Initiative zur Verbesserung von Unternehmensprozessen durch „Wissensgesteuerte Automatisierung“.
Unflexible Fertigungseinrichtungen begrenzen den Nutzen des investierten Kapitals. Erfahren Sie, wie eine integrierte PLM-Plattform Ihnen dabei helfen kann, flexible, programmübergreifende Fertigungsprozesse und -anlagen zu entwickeln – mit einer Initiative zur Verbesserung von Unternehmensprozessen durch „Standardisierung und Wiederverwendung“.
Automobilhersteller verbringen sehr viel Zeit mit der Übertragung von Änderungsauswirkungen auf Ihre Fertigungsressourcen. Erfahren Sie, wie eine integrierte PLM-Plattform Ihnen dabei helfen kann, Ihre Ressourcenverwendung zu verbessern – mit einer Initiative zur Verbesserung von Unternehmensprozessen durch „Änderungs-Management“.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Sind Sie an aktuellen Informationen über die Siemens PLM Software Lösungen für die Automobilindustrie interessiert? Unsere Industrieexperten halten Sie mit einschlägigen Branchen-News, sowie Informationen über unsere PLM-Lösungen und wie Sie sie nutzen können, um Ihrer Branche, Produkte und Prozesse erfolgreich zu verbessern, auf dem Laufenden.
Grossmattstrasse 9
8902 Urdorf
Tel.: +41 (44) 755 72 72
Share this page through any of the following channels.