Jeder Fahrzeughersteller muss die Erfüllung der Vorgaben von Behörden, Branchen und Kunden unter Beweis stellen. Diese Vorgaben ändern sich ständig und sind von Land zu Land unterschiedlich. Unternehmen müssen die Planung und Handhabung der Regelkonformität innerhalb des gesamten Produktlebenszyklus offensiv angehen, um das Risiko von Strafen zu verringern. Mit Hilfe einer integrierten PLM-Plattform können Sie Ihre Produkt- und Prozessinformationen integriert verwalten. So können Sie Produktentscheidungen, die eine Regelkonformität beeinflussen, direkt auf die auslösenden Anforderungen zurückführen.
Die Altfahrzeug-Richtlinie der Europäischen Union verlangt von Fahrzeugherstellern, dass sie alle Informationen, die nötig sind um ein Fahrzeug zu entsorgen, wie etwa Details der Fahrzeugkomponenten oder die Bereiche mit gefährlichen Substanzen, den autorisierten Recyclingstätten zur Verfügung stellen. Die Mitgliedstaaten der EU sind seit 2007 verpflichtet, entsprechende Systeme einzurichten.
Die meisten OEM verlangen von ihren Lieferanten, dass Entwicklungsinformationen in einem spezifischen Format übertragen werden. Lieferanten verwenden deswegen für jeden ihrer Kunden eine eigene Entwicklungsumgebung. Erfahren Sie, wie eine integrierte PLM-Plattform Ihnen dabei helfen kann, die Anzahl dieser Entwicklungsumgebungen drastisch zu reduzieren und gleichzeitig den Anforderungen Ihrer Kunden an den Informationsaustausch zu entsprechen – mit einer Initiative zur Verbesserung von Unternehmensprozessen durch „Informationsaustausch und -synchronisierung“.
Damit Sie Ihre Regelkonformität gewährleisten können, müssen auch Ihre Lieferanten die gleichen Anforderungen erfüllen. Erfahren Sie, wie eine integrierte PLM-Plattform Ihnen dabei helfen kann, Lieferanten auf Einhaltung Ihrer Vorgaben zu überprüfen – mit einer Initiative zur Verbesserung von Unternehmensprozessen durch „Strategische Beschaffung“.
Fahrzeughersteller entwickeln oft einmalige, spezifische Lösungen, um lokalen Anforderungen zu entsprechen, anstatt generelle, weitreichende, viele Anforderungen umfassende Lösungen. Erfahren Sie, wie eine integrierte PLM-Plattform Ihnen dabei helfen kann, das Wissen und die “Best Practices” Ihres Unternehmens zu nutzen, um Anforderungen auf einer globalen Ebene zu entsprechen – mit einer Initiative zur Verbesserung von Unternehmensprozessen durch „Wissensgesteuerte Automatisierung“.
Jedes Mal, wenn Fahrzeugunternehmen ein neues Bauteil entwickeln wollen, müssen sie den Entwurf wieder auf Regelkonformität prüfen. Erfahren Sie, wie eine integrierte PLM-Plattform Ihnen dabei helfen kann, bereits geprüfte Entwürfe wiederzuverwenden – mit einer Initiative zur Verbesserung von Unternehmensprozessen durch „Standardisierung und Wiederverwendung“.
Die Auswirkungen beabsichtigter Veränderungen auf die Regelkonformität können die meisten Fahrzeugunternehmen nur schwer abschätzen. Erfahren Sie, wie eine integrierte PLM-Plattform Ihnen dabei helfen kann, die Auswirkungen von Änderungen schnell zu bestimmen – mit einer Initiative zur Verbesserung Ihrer Änderungs-Prozesse durch unternehmensweites „Änderungs-Management“.
Den Weg zur Implementierung einer PLM-Lösung zu gehen, erscheint am Anfang als entmutigende Aufgabe. Aber Ihre Meinung könnte sich ändern, nachdem Sie mit einem unserer Vertriebsspezialisten gesprochen haben.
Hohenstaufenring 48-54
50674 Köln
Tel.: +49 221 20802-0