Studien zeigen, dass mehr als die Hälfte aller Produkteinführungen scheitern, weil sie nicht den Vorgaben der Kunden entsprechen. Die genaue Beschreibung der Anforderungen ist eine entscheidende Phase in jeder Product Lifecycle Management (PLM) -Initiative.
Anforderungskataloge zu erstellen gehört zu den bedeutendsten Faktoren des Markterfolges. Um eine Idee in profitable Realität zu überführen, müssen Sie funktionale Anforderungen mit Markt- und Kundenbedürfnissen verknüpfen und dabei Anforderungen wie behördliche Verordnungen, Qualität, Kosten und Kapazitäten im Gleichgewicht halten. Wollen Sie den richtigen Anforderungskatalog bestimmen? Dann müssen Sie die Anforderungen im Kontext des gesamten integrierten Systems (wie Umwelt, Mechanik, Elektrik, Software und Fertigung etc.) betrachten.
Die Lösung zum Systems Engineering von Siemens PLM Software bietet die Grundlage für einen geschlossenen Kreislauf des Anforderungs-Managements vom Produktkonzept bis zur Außerbetriebnahme.
Teamcenter steigert Innovationsfähigkeit und Produktivität, indem es Menschen und Prozesse mit einer einzigen Quelle von Produkt- und Prozesswissen verbindet. Teamcenters umfassendes Portfolio an bewährten Lösungen zum digitalen Lebenszyklus-Management basiert auf einer offenen PLM-Plattform für durchgängiges PLM.
Hohenstaufenring 48-54
50674 Köln
Tel.: +49 221 20802-0