Früher wurde die Wartung, Reparatur und Überholung Ihrer komplexen Wirtschaftsgüter oft an Drittanbieter ausgelagert. Heute sehen Hersteller das große Potenzial dieses operationalen Umsatzes, der den ursprünglichen Verkaufspreis um das drei- bis vierfache übertrifft und eine höherer Profitabilitätsmarge bietet. Die Forschung ergibt, dass Dienstleistungen 40% bis 80% der Profite aus 25% der Umsätze ergeben können. Service-Organisationen, egal ob innerhalb der Herstellerunternehmen, des Kunden oder eigenständig, sind alle gefordert, Kosten zu reduzieren und die Service-Qualität erfolgreich zu verbessern.
Tatsächlich sind Performance Based Logistics (PBL) und Service Level Agreements (SLA) zu einem solchen Branchenmotor geworden, dass ein wichtiger Wachstumsbereich für viele OEMs und Service-Anbieter entstanden ist.
Besitzen Sie oder fertigen Sie komplexe Produkte, die Sie auch warten? Ist regelmäßige Wartung, Reparatur und Überholung Ihrer Anlagen ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Aktivitäten? Dann wird Ihnen die Lösung “Siemens Teamcenter Maintenance, Repair and Overhaul” dabei helfen, Ressourcen zu optimieren und Ihre Ziele im Zeitplan zu erreichen.
Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) von Siemens PLM Software verhilft zu mehr Innovationen und bietet die nötigen Funktionalitäten, um die traditionelle MRO-Umgebung in ein digitales globales Unternehmen mit modernsten Prozessen und höherer Leistung zu transformieren:
Teamcenter steigert Innovationsfähigkeit und Produktivität, indem es Menschen und Prozesse mit einer einzigen Quelle von Produkt- und Prozesswissen verbindet. Teamcenters umfassendes Portfolio an bewährten Lösungen zum digitalen Lebenszyklus-Management basiert auf einer offenen PLM-Plattform für durchgängiges PLM.
Hohenstaufenring 48-54
50674 Köln
Tel.: +49 221 20802-0