Viele Luft- und Raumfahrt- und Wehrtechnikunternehmen stehen vor der Herausforderung, entsprechend ihrer Brancheninitiativen und Geschäftsdirektiven eine „digitale“ Fertigungsindustrie in einer globalen Umgebung zu schaffen.
Part Manufacturing besteht aus einer verwalteten Anwendungsumgebung, die Prozesspläne entwirft, verwaltet, diesen Plänen Werkzeuge zuordnet, Werkzeugverhalten optimiert und zielorientiert flexible Reports erzeugt. Part Manufacturing verbindet die Aufgabenbereiche des Fertigungsplaners, des NC-Programmierers, des Werkzeugentwicklers, des Werkzeugmanagers und der Werker in einer elektronischen und verwalteten Umgebung. Operationen können als hierarchische (Baum-) Strukturen oder Prozesssequenzen mit grafischer PERT-Erstellung und Anzeige angelegt werden. Entscheidend ist, dass die richtigen Personen zur richtigen Zeit kontrollierten Zugang zu den richtigen Daten haben.
Montageplanung umfasst eine große Bandbreite von Anwendungen, die Montagesequenzen optimieren, Kinematik und Operationen zeitlich koordinieren; Fließbandleistungen einschließlich Durchsatz und Ressourcenverwendung überprüfen,; Bandabgleiche vollziehen und Produktionskosten analysieren. Am Ende steht ein Prozessplan, der vollständig beschreiben kann, wie ein Produkt gefertigt, montiert, überprüft und versandfertig gemacht wird. Dieser Plan bildet die Basis der Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsteams, Produktionsstätten und Lieferanten.
Digitale Fertigungslösungen von Siemens PLM Software verhelfen zu mehr Innovationen und bieten die nötigen Funktionalitäten, um die traditionelle Fertigungsumgebung in ein digitales globales Unternehmen mit modernsten Prozessen und höherer Leistung zu transformieren. Die komplette Lösung beinhaltet:
Die wichtigsten Möglichkeiten der Lösung sind:
Bessere Kontrolle, mehr Einblicke, höhere Geschwindigkeit. Erreichen Sie eine neue Dimension der digitalen Fertigung mit engerer Integration, höherer Prozesstransparenz und genauerer Vorhersagbarkeit.
Hohenstaufenring 48-54
50674 Köln
Tel.: +49 221 20802-0