Siemens Industry Software AG
Grossmattstrasse 9
CH-8902 Urdorf
Telefon: +41 (44) 755 72 72
Fax: +41 (44) 755 72 70

(Klicken Sie hier um eine Grossansicht zu bekommen)
Von der Autobahn A1 kommend die Ausfahrt Urdorf wählen. Von dort auf die Umfahrung N20 bis zur Ausfahrt Urdorf Nord. Hier rechts abbiegen bis zur Ampel und dann wieder rechts in die Birmensdorferstrasse, Richtung Urdorf. Nach ca. 400 m erneut rechts abbiegen in die Grossmattstrasse. Am Ende dieser Strasse liegt das Bürogebäude „Screen", in dem Siemens Product Lifecycle Management Software (CH) AG zu finden ist. Der Siemens-Schriftzug ist bereits von weitem auf dem Dach zu erkennen.
Bis Zürich Hauptbahnhof. Ab Zürich Hauptbahnhof weiter mit der S-Bahn, Linie 3 (S3) oder Linie 12 (S12), ab Gleis 21/22.
Mit der S3: in Richtung Dietikon, bis zum Bahnhof Schlieren. Von dort aus mit dem Bus, Linie 303, Richtung Shopping Center, bis Station Herweg.
Mit der S12: in Richtung Brugg, bis zum Bahnhof Dietikon. Von dort aus mit dem Bus, Linie 303, in Richtung Schlieren, bis Station Herweg.
Von der Station Herweg zu Fuss in Richtung Urdorf entlang der Birmensdorferstrasse. Nach ca. 200 m wird die Birmensdorferstrasse auf der rechten Seite von der Grossmattstrasse gekreuzt. Am Ende dieser Strasse liegt das Bürogebäude „Screen", in dem Siemens Industry Software AG zu finden ist. Der Siemens-Schriftzug ist bereits von weitem auf dem Dach zu erkennen.
Bis Flughafen Zürich-Kloten. Von dort aus mit der S-Bahn nach Dietikon. Ab Dietikon mit dem Bus, Linie 303, Richtung Schlieren Zentrum/Bahnhof, bis Station Herweg.
Grossmattstrasse 9
8902 Urdorf
Tel.: +41 (44) 755 72 72
Share this page through any of the following channels.