Stuttgart
Siemens Industry Software GmbH & Co. KG
Bauteil Grün, 3.OG
Weissacher Strasse 11
D-70499 Stuttgart
Telefon: 07 11 / 13 89 0
Fax: 07 11 / 13 89 299
Anfahrtsplan Stuttgart-Weilimdorf
Anfahrtsbeschreibung
Anreise mit dem Auto:
Autobahn aus Richtung Karlsruhe/München
Am Autobahndreieck Leonberg auf die A81 in Richtung Heilbronn/Würzburg. Ausfahrt 18 "Stuttgart Feuerbach", B295 Richtung Weilimdorf. An der 2. Ampel links. Die Niederlassung liegt hinter der S-Bahnunterführung.
Autobahn aus Richtung Heilbronn (A81)
Ausfahrt 18 "Stuttgart Feuerbach", B295 Richtung Weilimdorf. An der 2. Ampel links. Die Niederlassung liegt hinter der S-Bahnunterführung.
Anreise mit dem Zug:
S-Bahn Linie 6 Richtung Leonberg/Weil der Stadt bis Haltestelle "Weilimdorf". Die Niederlassung liegt in Sichtweite der S-Bahn-Station.
Anreise mit dem Flugzeug:
S-Bahn alle Linien Richtung Stuttgart Hauptbahnhof. Dort umsteigen in die S-Bahn Linie 6 in Richtung Leonberg/Weil der Stadt bis Haltestelle "Weilimdorf". Die Niederlassung liegt in Sichtweite der S-Bahn-Station.
Grossmattstrasse 9
8902 Urdorf
Tel.: +41 (44) 755 72 72
Share this page through any of the following channels.