Stuttgart
Siemens Product Lifecycle
Management Software (DE) GmbH
Liebknechtstr. 35
D-70565 Stuttgart-Vaihingen
Telefon: 07 11 / 47 09 9 -0
Fax: 07 11 / 47 09 9 -19 9

Anfahrtsbeschreibung
am Kreuz Stuttgart Richtung Stuttgart-Vaihingen fahren (auch Richtung Messe)
nächste Ausfahrt Stuttgart-Vaihingen rechts abbiegen (Hauptstraße)
der Hauptstraße ca. 2 km folgen
rechts abbiegen in die Robert-Koch-Straße, dieser ca. 800 m folgen
links abbiegen in die Liebknechtstraße (unter S-Bahn durchfahren)
nach der Unterführung links auf der Liebknechtstraße halten
nach ca. 250 m rechts in die Heßbrühlstraße einbiegen
nach ca. 100 m befindet sich links die Garageneinfahrt (rechte Einfahrt führt zu Siemens PLM Software)
ACHTUNG: die Tiefgarage ist in der Heßbrühlstrasse (2 Toreinfahrt von der Liebknechtstrasse kommend / links vom Allianz Stadion).