Ismaning - bei München
Siemens Product Lifecycle
Management Software (DE) GmbH
Oskar-Messter-Str. 22
D-85737 Ismaning
Telefon: 08 9 / 96 97 93 -0
Fax: 08 9 / 96 97 93 -10

Anfahrtsbeschreibung
Von A9
Ausfahrt Garching Süd, Richtung Ismaning. An der Ampelkreuzung in Ismaning geradeaus und ca. 200 m nach der Kreuzung rechts zum Industriegebiet Osterfeld. Sie befinden sich bereits auf der Oskar-Messter-Strasse. Nach ca. 300 m auf der linken Seite die Nummer 22, im ersten Stock finden Sie Siemens PLM Software.
Von der A99
Ausfahrt Aschheim/Ismaning, Richtung Ismaning fahren. Nach ca. 4 km dem Wegweiser zum Industriegebiet Osterfeld folgen (rechts abfahren). Folgen Sie der Straße über die S-Bahnbrücke bis zum Kreisverkehr. Dort rechts in die Oskar-Messter-Str. abbiegen. Nach ca. 300 m auf der rechten Seite die Nummer 22 und im ersten Stock finden Sie Siemens PLM Software.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Fahren Sie mit der S-Bahnlinie 8 (Flughafenlinie) bis Ismaning.
Vom S-Bahnhof sind es etwa 10 min. Fussweg. Verlassen Sie den Bahnhof über die Treppe in der Richtung zum Flughafen. Folgen Sie der Straße bis zur Osterfeldstrasse, gehen Sie hier links bis zur Oskar-Messter-Strasse und biegen Sie rechts ab. Nach ca. 400 m kommen Sie an einen Kreisverkehr, gehen Sie geradeaus weiter und nach etwa 300 m ist rechts die Nummer 22.