Hannover
Siemens Product Lifecycle
Management Software (DE) GmbH
Bürocenter Weidetor
Karl-Wiechert-Allee 76
D-30625 Hannover
Telefon: 05 11 / 56 09 89 -0
Fax: 05 11 / 56 09 89 -19

Anfahrtsbeschreibung
Von der A2
Abfahrt Hannover - Lahe in Richtung Messe - A37 A37 geht in B3 (Messeschnellweg) über B3 an der Abfahrt Medizinische Hochschule (Weidetor) verlassen. Sie sind im Weidetorkreisel. Vierte Abfahrt nehmen (360 Grad) - Richtung Celle, Burgdorf In die nächste Straße rechts einbiegen (kleine Straße), nicht auf der B3 zurückfahren. Sie befinden sich auf der richtigen Seite des Gebäudes Zur Hausnummer 76 weiterfahren Siemens PLM Software Parkplätze befinden sich direkt vor dem Haus.
Von der A7
Abfahrt Hannover Kirchhorst in Richtung Messe/Dortmund - A37 A37 geht in die B3 (Messeschnellweg) über B3 an der Abfahrt Medizinische Hochschule (Weidetor) verlassen. Sie sind im Weidetorkreisel. Vierte Abfahrt nehmen (360 Grad) - Richtung: Celle, Burgdorf In die nächste Straße rechts einbiegen (kleine Straße), nicht auf der B3 zurückfahren. Sie befinden sich auf der richtigen Seite des Gebäudes Zur Hausnummer 76 weiterfahren Siemens PLM Software Parkplätze befinden sich direkt vor dem Haus.
Mit der U-Bahn Linie 3, 7 oder 9 fährt man bis zur Haltestelle Klingerstraße und läuft durch die Klingerstraße (etwa 18 Min) zum Weidetorkreisel. Nach dem Unterqueren des Messechnellwegs steht man auf der richtigen Seite vor dem Bürogebäude und geht links auf die Hausnummer 76 zu.
Mit dem Bus 123 fährt man bis zur Haltestelle Neue Landstraße. Der Bus 123 fährt ab der U-Bahn-Station Misburger Straße (U-Bahn-Linie 4) und der Karl-Wiechert-Allee (Bahnhof der DB).
Mit der Bundesbahn kann man zum Bahnhof Hannover Karl-Wiechert-Allee fahren. (Bundesbahnstrecke Hannover Hbf - Lehrte). Die Karl-Wiechert-Allee ist sehr lang und man hat von diesem Bahnhof etwa 35 Minuten Fußweg. Ab Bahnhof Karl-Wiechert-Allee fährt der Bus 123 zur Haltestelle Neue Landstraße.
Parkplätze
Direkt vor dem Gebäude
Vom Hauptbahnhof 15 Minuten mit dem Taxi
Vom Flughafen 25 Minuten mit dem Taxi