Die im Trainingsplan aufgeführten Kurse finden alle im Trainingszentrum Linz statt. Wir empfehlen Ihnen eine möglichst frühzeitige Planung und Anmeldung.
Sie erhalten von uns für das gewünschte Seminar eine schriftliche Bestätigung.
Alle Kursteilnehmer erhalten am Ende eines Seminars eine Teilnahmebestätigung.
Die Teilnehmeranzahl beträgt maximal 8 Teilnehmer. Jeder Teilnehmern verfügt über einen eigenen, kompletten Arbeitsplatz. Im vollklimatisierten Trainingsraum steht Ihnen modernste und leistungsstarke Hardware der neuesten Generation zur Verfügung.
Unserseits bestätigte Seminarplätze können bis 2 Wochen vor Lehrgangsbeginn kostenfrei schriftlich abgemeldet werden, danach erheben wir eine Gebühr von 50% der Seminarkosten. Erfolgt keine schriftliche Abmeldung bis spätestens 3 Tage vor Lehrgangsbeginn, stellen wir die volle Lehrgangsgebühr in Rechnung.
Die Siemens Product Lifecycle Management Software (AT) GmbH behält sich vor, Lehrgänge bei zu geringer Teilnehmerzahl abzusagen. In diesem Fall erhalten Sie umgehend eine schriftliche Benachrichtigung.
Fahrt-, Verpflegungs- und Übernachtungskosten sind vom Auftraggeber zu tragen. Kaffee und andere Getränke stehen während der Pausen zur Verfügung und sind im Trainingspreis enthalten. Bezüglich der Hotelempfehlungen und Reservierung kontaktieren Sie bitte die Mitarbeiter im Trainingszentrum.
Erster Tag: 9.00 -16.30 Uhr
Weitere Tage: 8.00 -16.30 Uhr
Letzter Tag: 8.00 - 13.00 Uhr
Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich 20% Mehrwertsteuer. Die Lehrgangsgebühr wird nach Abschluss des Trainings in Rechnung gestellt.
Bei Bedarf sind wir gerne bereit, mit Ihrem Unternehmen ein Rahmenabkommen zur Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen abzuschließen. Für diesbezügliche Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Kundenschulung selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Wenn Sie Fragen an uns richten wollen oder weitere Informationen benötigen, dann kontaktieren Sie bitte die Mitarbeiter im Trainingszentrum.
Franzosenhausweg 53
4030 Linz
Tel.: +43 732 / 37755-0