Vorteile | Niedrige Gesamtkosten | Zusätzliche Funktionen
Die ausgeprägten Funktionalitäten von Teamcenter Express stellen Möglichkeiten zum Konstruktions-Management in Echtzeit bereit, mit der Ihre Entwicklungsteams Daten verwalten, aber auch innerhalb und außerhalb Ihres Unternehmens kommunizieren können. Teamcenter Express erhöht die Effektivität der Produktentwicklung und anderer, unterstützender technischer Prozesse, damit Sie neue und noch innovativere Produkte schneller als Ihre Wettbewerber liefern können, während Sie Ihre Kosten senken und die Produktivität der gesamten Organisation erhöhen.
Mit Teamcenter Express optimieren mittelständische Fertigungsbetriebe ihren Innovationsprozess durch vorkonfigurierte, bewährte Arbeitsmethoden für die wichtigsten Entwicklungsaufgaben. Unternehmen, die Teamcenter Express einsetzen profitieren von:
Hohe Funktionalität - Schlüsselfunktionen, wie Werkzeuge zum Management von Produktstrukturen, Stücklisten-Erstellung und Änderung Management der Arbeitsabläufe (Workflows), die von mittelständischen Unternehmen benötigt werden, sind in Teamcenter Express integriert. Diese Funktionalitäten sind bei anderen PDM-Lösungen häufig nur als zusätzliche, kostenpflichtige Module erhältlich.
Minimaler Einsatz von IT-Ressourcen für die Implementierung und Wartung - Teamcenter Express basiert auf Microsoft Standards wie Windows 2003 und SQL-Server. Für Teamcenter Express wurde ein spezielles Installationsverfahren entworfen, das die automatische Erstellung einer Industriestandards entsprechenden, vorkonfigurierten Teamcenter-SQL-Datenbankinstanz enthält. Alle Teamcenter Express Web-Applikationen, Datenspeicher, Text-Suchfunktionalitäten, Administrator Client und Lizenzserver werden in einem Zug installiert. Die Client-Installation ist ebenfalls schnell und einfach und schließt die automatische Installation der CAD-Integrationen ein.
Ein PDM-Umgfeld, das Benutzergruppen, Benutzerrollen, Standard-Suchfunktionen, Workflow-Prozesse, Standard-Reports, Datensatz-Typen, Datensatz-Formate, BOM-Formate und Listen umfasst, wird während der Installation bereitgestellt. Dieses vorkonfigurierte Umfeld ermöglicht es Ihnen, Teamcenter Express schnell produktiv einzusetzen.
Einfache Anwendung mit minimalem Schulungsaufwand - Teamcenter Express enthält speziell entwickelte prozessorientierte Schulungsmaterialien, die dem Anwender zeigen, wie typische Arbeitsprozesse am effektivsten umgesetzt werden.
Vorkonfigurierte 'best-practice' Workflows - Workflow-Prozesse zur Konstruktionsfreigabe und zum Änderungs-Management sind in Teamcenter Express vorkonfiguriert. Diese Workflows sind speziell entwickelt worden, um in der Praxis bewährte Abläufe zum Management Ihrer Konstruktionsdaten schnell zu implementieren.
Multi-CAD-Unterstützung - mittelständische Unternehmen müssen in der Regel Daten verschiedener CAD-Formate verwalten. Dies können Daten von Kunden oder Lieferanten sein, Altdaten, aber auch Daten von Firmen, die übernommen wurden und ein anderes System eingesetzt haben. Teamcenter Express hat hervorragende Multi-CAD Funktionalitäten, die sowohl die Integration der gängigsten CAD-Systeme enthält als auch die Fähigkeit, Daten von verschiedenen CAD-Quellen in eine einzige Produktstruktur zu integrieren, die als komplette Baugruppe betrachtet und gesteuert werden kann.
Beste verfügbare Visualisierung - Teamcenter Express benutzt Teamcenter Visualization für die 2D- and 3D-Dokumentenansicht, -Markup und -Analyse. Konstruktionsteams haben über das Visualisierungsmodul Zugriff auf alle Produktkonfigurationen und sonstiges Produktwissen.
Funktionalitäten zum Erstellen von Standard-Reports - Teamcenter Express enthält Vorlagen (Templates), die es Konstruktionsleitern und anderen Anwendern erlauben, Standard-Reports zu erstellen, die für die tägliche Arbeit innerhalb der Konstruktionsabteilungen benötigt werden.
ERP-Integration - Teamcenter Express verfügt über vorkonfigurierte Schnittstellen zu ERP-Sytemen. Standard-Workflows werden verwendet, um den Transfer der Daten zum ERP-System zu steuern.
Multi-Site-Optionen - Teamcenter Express verfügt über bewährte Multi-Site-Funktionalitäten, die es ermöglichen, Daten zwischen geographisch getrennten Betrieben abzugleichen. Multi-Site-Collaboration ist für mittelständische Unternehmen besonders wertvoll, bei denen geographisch getrennte Entwicklungsteams mit synchronisierten Informationen, die aus zwei oder mehr Datenbanken stammen, zusammenarbeiten müssen.
Skalierbarkeit - Teamcenter Express basiert auf Teamcenter und ist vollständig kompatibel und skalierbar zu dem gesamten PLM-Lösungsangebot von Siemens PLM Software.
Mehr Informationen über Teamcenter
Registrieren Sie sich, um das später in diesem Jahr erscheinende CIMData White Paper über Teamcenter Express zu erhalten! Dieser unabhängige Bericht enthält eine detaillierte Untersuchung der Funktionalitäten von Teamcenter Express.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.