Flexible synchrone Modellierung
Solid Edge ST5 hebt die synchrone Konstruktion durch die Mehrkörpermodellierung auf die nächste Stufe. Durch diesen integrierten Ansatz können importierte Baugruppen übersichtlich in einer einzelnen Modelldatei zusammengefasst werden. Da diese Teile aufgetrennt oder zusammengeführt werden können, ist es möglich, Konstruktionen flexibel an verschiedene Fertigungsprozesse anzupassen. Durch diese sowie viele weitere neue Funktionen können Sie Konstruktionen und ihre Änderungen beschleunigen und die Wiederverwendung importierter 2D- und 3D-Daten optimieren.
Integrierte Simulation von thermischem Verhalten
Mit Solid Edge ST5 können Konstruktionen mit stationären Wärmeübertragungen problemlos simuliert werden. Mit Hilfe der bewährten Femap-Technologie sind Konstrukteure und Ingenieure in der Lage, thermische Bedingungen für mechanische oder elektromechanische Baugruppen zu berechnen. In Kombination mit weiteren integrierten Solvern stehen Konstrukteuren mehr Werkzeuge zur Verfügung, mit denen die Materialkosten gesenkt und der Bedarf an physikalischen Prototypen reduziert werden können.
Erstklassige Zeichnungserstellung
Viele Unternehmen nutzen Zeichnungen zur Darstellung wichtiger Ergebnisse. Wir konzentrieren uns daher darauf, den Zeitaufwand für die Zeichnungserstellung zu verringern. Aus 3D-Kabelbäumen abgeleitete Nagelbrett-Zeichnungen können jetzt automatisch erstellt werden. Gleiches gilt für die Erstellung zweidimensionaler Kabelbaumzeichnungen, die Beschriftung von Kabelbäumen und das Hinzufügen der Zeichnungen von Anschlusssteckern inklusive Pin-Details. Darüber hinaus beschleunigt Solid Edge ST5 die Zeichnungserstellung durch verbesserte Stücklisten, die gesteuerte Anzeige von Bemaßungen und Textfelder für Aufzählungspunkte und Nummerierungen.
Solid Edge Mobile Viewer
Solid Edge Mobile Viewer, eine kostenlos erhältliche App für das iPad™, ermöglicht jedem Anwender die Anzeige von Einzelteilen und Baugruppen aus Solid Edge. Sie können 3D-Modelle anzeigen, einzelne Komponenten von Baugruppen ein- bzw. ausblenden und Snapshot-Aufnahmen erzeugen, die an E-Mails angehängt werden können.
Solid Edge ST5. Optimierte Konstruktion.
Siemens PLM Software ist dafür bekannt, auf die Bedürfnisse seiner Kunden einzugehen und Funktionen zur Verfügung zu stellen, mit denen Konstruktionen einfacher erstellt werden können. Über 1.300 Verbesserungen in ST5 sind der Beleg dafür, dass Ihre Entscheidung richtig war, sich für Solid Edge zu entscheiden.
Lesen Sie Fallstudien, aus denen ersichtlich wird, wie Unternehmen dank Solid Edge ihre Produktivität steigern konnten.
Erfahren Sie außerdem, wie Sie mit der neuen Microsoft SharePoint Applikation Insight XT, Projekte und Daten schneller und leichter verwalten können.
Sehen Sie, was Solid Edge ST5 zu bieten hat.
Sehen Sie sich die Demos zu Solid Edge ST5 an und erfahren Sie mehr über die flexible synchrone Konstruktion, die integrierte Simulation von thermischen Verhalten, die erstklassige Zeichnungserstellung, einschließlich Nagelbrettern, und die 3D-Darstellung auf dem iPad.
Presse- und Medienressourcen zu Solid Edge ST5
Sie sind Medienvertreter oder Blogger und benötigen ein Bild, ein Video oder anderes Material für Ihren Artikel? Sehen Sie sich die Pressemitteilung an, laden Sie sich das Presse-Kit herunter und finden Sie Bilder auf flickr, Videos auf YouTube oder folgen Sie uns einfach unter www.twitter.com/siemensPLM_DE.
Informationen zu Solid Edge ST5
Besuchen Sie auch die folgenden Websites, um weitere nützliche Informationen zu erhalten.
Erfahren Sie, warum Solid Edge ST5 die beste Wahl für die 3D-Konstruktion darstellt. Kontaktieren Sie uns, um eine Vorführung zu sehen, Preisinformationen einzuholen oder Solid Edge zu erwerben.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
: +43 732 / 377550-0