Betriebssystem
Diese Release von Solid Edge wurde für folgende Betriebssysteme zertifiziert:
Kurz nachdem Microsoft die allgemeine Unterstützung für ein Betriebssystem einstellt, stellt Solid Edge auch die Zertifizierung neuer Versionen auf diesem Betriebssystem ein. Microsoft hat die Unterstützung für XP im April 2009 eingestellt. Solid Edge ST4 ist die letzte Version, die auf Windows XP installiert werden kann. Für ST4 werden Probleme bezüglich des XP-Betriebssystems nicht behandelt. Es werden auch keine XP-spezifische Berichtigungen für ST4 bereitgestellt. Solid Edge ST5 kann nicht auf XP installiert werden.
Solid Edge unterstützt weder Prozessoren vor Intel Pentium 4 oder AMD Athlon 64 (SSE2 Befehlssatzerweiterung ist erforderlich), noch wird es auf Intel Itanium Prozessoren unterstützt.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.