Blechbearbeitung ist eine Kernfunktionalität von Solid Edge, die den gesamten Prozess von der Konstruktion bis zur Fertigung unterstützt. Durch die Synchronous Technology können Blechkonstrukteure mit weniger Befehlen schneller Modelle entwickeln, Änderungen in Echtzeit ausführen, Lieferantendaten bearbeiten und Konstruktionen mit Blechaufteilung und automatischen Zeichnungen in die Werkstatt bringen. Solid Edge bietet damit das produktivste heute verfügbare CAD-Paket zur Blechbearbeitung.
Mit der Synchronous Technology können viele Arten von Bauteilen ganz ohne oder mit nur wenigen Befehlen erstellt werden. Bei der Definition von Umformeigenschaften vereinfachen prozessspezifische Kommandos die Konstruktion von Blechteilen. Wenn Modelle entwickelt werden, bleiben Blechteile automatisch bei diesen vordefinierten Eigenschaften wie Stärke, Biegeradien und Eckenbedingungen.
Mit Synchronous Technology erstellte Modelle können schneller und auf flexiblere Weise bearbeitet werden, als mit der herkömmlichen, History-basierenden Technologie. Man kann Modelle ohne Constraints konstruieren, aber durch die Anwendung von Live Rules oder 3D Driving Dimensions direkt zu einem vollständigem Modell kommen. Bei Änderungen muss die nicht betroffene Geometrie auch nicht neu aufgebaut werden. Dadurch steigt die Performance bis zur sofortigen Umsetzung!
Solid Edge Sheet Metal bietet hervorragende Fertigungsunterstützung bei der Abwicklung von Blechteil-Modellen, indem es Biegungen automatisch nach Standard- oder kundenspezifischen Formeln berechnet. Verschachtelungsbefehle erlauben Ihnen, direkt aus dem Blechteilmodell eine CAM-fertige DXF-Datei zu erstellen, ohne zuvor eine Zeichnung anzufertigen.
Solid Edge beschleunigt die Zeichnungserstellung mit dem produktivsten Zeichnungssystem der Branche. Umgeformte und abgewickelte Komponenten können detailliert und bemaßt werden, bleiben assoziativ verknüpft und machen damit Änderungen, die Sie an Ihrer Konstruktion vornehmen, automatisch mit. Innovative Werkzeuge für schattierte Ansichten, Explosionsdarstellungen von Baugruppen, Detail- und Bereichsansichten, Bohrtabellen und Koordinatenbemaßungen stellen sicher, dass Sie Ihre Teile für Kunden und Fertigungsmitarbeiter auf bestmögliche Weise repräsentieren.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.