Wenn Konstruktionen komplexer werden, steigt die Anzahl der Teile in einer Baugruppe an. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Baugruppen von Solid Edge-Kunden mehr als 100.000 Teile umfassen. Die Large-Assembly-Technologie von Solid Edge ermöglicht Ihnen, große Baugruppen in Echtzeit zu bearbeiten. Sie können digitale Konstruktionen aufbauen und visualisieren – und damit den Bedarf an teuren physischen Prototypen verringern.
Durch intelligente Auswahlwerkzeuge, die beispielsweise nur Ausschnitte von Teilen zeigen oder kleine Komponenten verbergen, gewinnen Sie vollständige Kontrolle über die Anzeige von Daten. Wenn Sie sich während der Baugruppenkonstruktion auf einen spezifischen Bereich fokussieren wollen, können Sie auch intelligente „Arbeitszonen” definieren.
Leistungsfähige Funktionen zur Speicherverwaltung laden Teile nur dann, wenn es erforderlich ist. Dies erleichtert die Erstellung umfangreicher Baugruppen. Solid Edge ist auch für 64-bit-Computer verfügbar.
Baugruppen und Bauteile gleich welcher Größe können entweder mit Solid Edge Insight auf Basis von Microsoft SharePoint, oder mit Teamcenter Express verwaltet werden. Diese Werkzeuge zum Datenmanagement sind in Solid Edge eingebaut. Daher werden Dateien mit den üblichen Befehlen zum Dateizugriff automatisch ein- oder ausgecheckt.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.