Solid Edge Insight basiert auf Microsoft SharePoint, der führenden Business Productivity Solution, die Informationsverwaltung und Zugriff, Zusammenarbeit und Mitarbeitergesteuerte Prozesse in einer vertrauten Umgebung zusammen führt, in der Menschen ihre tägliche Arbeit verrichten.
Solid Edge Insight ist nun für Microsoft SharePoint 2010 und Windows SharePoint Services 3.0 (WSS) verfügbar. Damit nutzen Sie Server-Software, die Sie bereits besitzen und die am besten in die IT-Strategie Ihres Unternehmens passt. Diese Plattformen bieten Solid Edge Insight-Kunden bessere Funktionalitäten zur Zusammenarbeit und Sicherheit.
Solid Edge Insight verwaltet verteilte Produktdaten – einschließlich Dateien und Informationen über sie – in organisierten Arbeitsbereichen, die ein Auffinden und Wiederverwenden von Daten erleichtern. Diese wertvollen Informationen werden durch sicheres Speichern, rollenbasierten Zugriff, Sicherheit auf Dokumentenebene sowie Ein- und Auschecken geschützt.

Unternehmen können jedem Benutzer von Produktdaten einfach eine Rolle zuweisen und einen regelbasierten Zugriff auf Konstruktionsdokumente einrichten. Jeder Anwender kann mehr als einer Gruppe angehören und die Zugehörigkeit kann sich mit verschiedenen Projekten ändern.
Die Integration von Ein- und Auscheckprozessen für Dokumente in Standard-Dateibefehle von Solid Edge stellt sicher, dass jeweils nur ein Konstrukteur eine Konstruktion ändert und verhindert, dass gegenläufige Änderungen an einem Bauteil vorgenommen werden. Der Assembly Pathfinder in Solid Edge gibt kontinuierlich und sofort Rückmeldungen über den Status von Dateien, ihre Verfügbarkeit und wer an ihnen arbeitet.

Konstrukteure können eine leistungsfähige Suchmaschine verwenden, um Konstruktionsdaten nach allen definierten Kriterien aufzufinden. Attribute, Produktstrukturen und verbundene Dateidaten werden zum schnellen Zugriff in einem SQL Server indiziert, daher dauern Suchen nur Sekunden anstatt Minuten. Zusätzlich können leistungsfähige Volltext-Suchen ausgeführt werden, um spezifische Texte in Solid Edge Dokumenten, einschließlich in Zeichnungen enthaltene Kommentare, zu finden.
Schnelle Verwendungsnachweise tragen dazu bei, alle Produkt- und Unterbaugruppenmodelle zu finden, die eine bestimmte Konstruktion enthalten. Diese schnelle Rückmeldung zeigt sofort die genauen Auswirkungen vorgeschlagener Konstruktionsänderungen.

Während sich Konstruktionen entwickeln, verwendet Solid Edge Insight, um die Kontrolle der verschiedenen Versionen und Revisionen zu vereinfachen. Teams arbeiten effektiver zusammen, weil sie genau wissen, wo die neuesten Dokumente sind und dass sie die richtigen Versionen verwenden. Wenn Konstrukteure ihre Arbeit an Bauteilen, Baugruppen oder Zeichnungen abschließen, checkt Solid Edge die Dateien automatisch ein und bringt verbundene Dateien auf den neuesten Stand.
Der Revision Manager wird dazu benutzt, neue Versionen von Solid Edge-Dokumenten als effizienten ersten Schritt zur Erstellung neuer Konstruktionen zu verwenden, die von vorhandenen abgeleitet werden.
Solid Edge Insight vereinfacht erheblich den Freigabeprozess durch die Automatisierung von Vorgängen, die üblicherweise manuell ausgeführt werden. Von der Vorfreigabe zur Freigabe und durch alle später auftretenden Änderungsmitteilungen, verwaltet Insight den Konstruktionsprozess, damit Änderungen so einfach und genau wie möglich ausgeführt, überprüft und bestätigt werden können.
Der Life Cycle Assistant ist ein separates Werkzeug, um komplette Dokumentenpakete (Baugruppen, Bauteile und Zeichnungen) ohne Benutzung von Solid Edge durch den Freigabeprozess zu bringen.

Anwender von Insight können die Vorteile der Workflow-Funktionalitäten des Microsoft Office SharePoint Servers nutzen und zusätzliche Arbeitsabläufe implementieren, die unternehmensspezifische Prozesse unterstützen. Diese Workflows können Alarmsignale enthalten, damit Anwender automatische Email-Benachrichtigungen erhalten, wenn Änderungen vorgenommen werden.
Solid Edge Insight erleichtert die Verwaltung komplexer Beziehungen von Konstruktionsdokumenten, selbst in mehrstufigen Baugruppen mit Tausenden von Komponenten. Insight verwaltet automatisch Stücklisten, die das physische Produkt definieren und viele andere Geschäftsprozesse steuern. Akkurate Stücklistendaten können jederzeit abgeleitet und in XML-Format ausgegeben werden, um sie in ERP- und andere Unternehmenssysteme zu übertragen.

Solid Edge Insight unterstützt die Offline-Arbeit. Die Arbeit an Konstruktionen kann damit vor Ort bei Kunden oder zu Hause fortgesetzt werden – die Änderungen werden automatische an den im Netzwerk gespeicherten Dateien vorgenommen, wenn der Rechner wieder mit SharePoint verbunden wird.
Solid Edge Insight verwendet die Microsoft .NET-Technologie für eine Lösung zur Zusammenarbeit, die ebenso leistungsfähig wie einfach ist. Sie bietet Webportal-basiertes Betrachten von 2D- und 3D-Konstruktionen mit gesteuertem Zugriff auf die damit verbundenen Daten. Ein Web-enabled Plug-in ermöglicht auch, das Betrachten von Solid Edge-Dateien in Webseiten zu integrieren und bietet damit eine einzigartige Lösung zum Betrachten von Bauteilen, Baugruppen, Zeichnungen und Produktstrukturen mit einem Standard-Browser.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.