Solid Edge ist ein branchenführendes System für die Mechanikkonstruktion mit außergewöhnlichen Werkzeugen zur Erstellung und Verwaltung von 3D-Prototypen. Mit überlegenem Modellierkern und ebensolchen Arbeitsabläufen, einem einzigartigen Fokus auf spezifischen Branchen und vollständig integrierter Konstruktionsverwaltung überführt Solid Edge Projekte in fehlerfreie, akkurate Konstruktionen. Die Werkzeuge für Modellierung von Einzelteilen und Baugruppen in Solid Edge erlauben Ihrem Entwicklungsteam, einfach eine ganze Reihe von Produkten zu entwickeln, von einzelnen Teilen bis zu Baugruppen mit Tausenden von Teilen. Maßgeschneiderte Befehle und strukturierte Arbeitsabläufe beschleunigen die Konstruktion von branchenspezifischen Objekten und sichern perfekte Passung und Funktion von Bauteilen durch Analyse und Modifizierung innerhalb der Baugruppe. Mit Solid Edge passen Ihre Produkte immer auf Anhieb zusammen.
Solid Edge ist das einzige wichtige System für die Mechanik, das Funktionalitäten zum Konstruktions-Management mit den CAD-Werkzeugen verbindet, die Konstrukteure jeden Tag benutzen. Solid Edge Kunden stehen skalierbare Lösungen zur Verwaltung von Produktdaten zur Wahl, die Konstruktionen so schnell verwalten, wie sie erstellt sind. Praktische Werkzeuge für kontrollierte Zusammenarbeit tragen zur besseren Koordination der Aktivitäten von Entwicklungsteams bei und vermeiden die Irrtümer, die durch mangelhafte Kommunikation entstehen.
Durch die Vorteile der modularen und integrierten Lösungen von Solid Edge sind sie die ersten, die von den hilfreichsten Innovationen der CAD-Branche profitieren, die ersten, die Ihre Konstruktionen abschließen und die ersten auf dem Markt mit einem fehlerlosen Produkt.
Mit überlegenen Modellier-Kernfunktionen und Prozessabläufen, einem einzigartigen Fokus auf den Anforderungen spezifischer Branchen und einem vollständig integrierten Konstruktions-Management überführt Solid Edge Ihre Projekte in fehlerfreie, akkurate Konstruktionen.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.