Solid Edge begegnet der wachsenden Komplexität von Produkten durch die Erstellung funktionaler, virtueller 3D-Prototypen, durch die die Konstruktionen vor der Produktion optimiert werden können. Solid Edge ist eine baugruppenorientierte Software und verwendet Top-Down- und Bottom-Up-Modellierungstechniken mit Standard-Tools und stellt sicher, dass die ursprüngliche Konstruktionsabsicht erfasst, gespeichert und im gesamten Konstruktionsprozess beibehalten wird.
Solid Edge bewältigt durch leistungsfähige Tools Baugruppen mit über 100.000 Teilen. Schlanke, einfache Modelle, Zonen und Bauteilgruppierung gestalten die Arbeit mit großen Baugruppen effizient und einfach. Solid Edge ermöglicht Ihnen, Konstruktionsaufgaben unter Teammitgliedern aufzuteilen, während Insight Updates und Änderungen verwaltet, um sicherzustellen, dass das Endprodukt pünktlich und richtig gefertigt werden kann.
Mehr lesen über große Baugruppen
Mit den einzigartigen Funktionen für System-Design in Solid Edge können Anwender Bauteilgruppen, Funktionen und Abhängigkeiten definieren und speichern, um sie als voll funktionsfähiges System wieder zu verwenden. Jedes System erfasst kritische Beziehungen und Bewegungsparameter, um die richtige Position und ordnungsgemäße Funktionsweise sicherzustellen. Bibliotheken erlauben den Anwendern, Sätze von Bauteilen, Features und Zusammenhänge zu definieren und zu speichern, um sie als vollständige, funktionale Systeme in zukünftigen Projekten wiederzuverwenden. Wichtige Beziehungen werden erfasst und wiederverwendet, Material wird automatisch hinzugefügt oder abgezogen, um die korrekte Platzierung von verbundenen Bauteilen zu sichern, bewegliche Teile behalten ihre vordefinierten Pfade und Lasten, während Sensoren wichtige Abstände und andere Variablen überwachen, die die gewünschten Leistungen des Systems beeinflussen. Ebenso einmalig in Solid Edge ist das Konzept alternativer Komponenten. Nachdem Sie einem Bauteil Alternativen hinzufügen, können Sie einfach Teile ersetzen oder verschiedene Komponenten auswechseln, um Varianten zu testen. Die gleiche Technologie erlaubt Ihnen, während der Platzierung dynamisch Mitglieder einer Baugruppenfamilie zu konfigurieren. Ein besonderer Zeitsparer ist die Auswahl einer unzusammenhängenden Kombination von Bauteilalternativen, ohne jede einzelne Variante vorher definieren zu müssen.
Durch die ständig steigende Komplexität der Produktentwicklung erkennen viele noch vorhandene 2D-Anwender, dass sie ihre Aufgabe nicht mehr allein mit 2D erfüllen können, 2D andererseits aber eine brauchbare und effiziente Arbeitsweise für einige Aspekte des Konstruktionsprozesses darstellt. Gleichzeitig erkennen erfahrene 3D-Anwender die Vorteile besserer Vorarbeiten in 2D, wie Maschinenlayout, bevor sie sich zu kompletten virtuellen Mockups verpflichten. Beide Gruppen suchen eigentlich nach einem System, das beide Technologien effektiv verbindet und die Anwendung des richtigen Werkzeugs für die richtige Aufgabe erlaubt, während es fortlaufend die gesamte Geometrie synchronisiert. Mit den einmaligen Fähigkeiten von Solid Edge zum 2D/3D-Hybriddesign können Konstrukteure das beste Werkzeug für jede Aufgabe verwenden.
Viele Konstruktionsprozesse beginnen mit einer anfänglichen Produktstruktur und einem 2D-Layout der wichtigsten Bauteile. Mit „Zero D“ von Solid Edge können Entwickler die wichtigsten Teile einer Produktstruktur mit virtuellen Komponenten definieren. Der Anwender kann die virtuellen Komponenten zu jedem Zeitpunkt im Konstruktionsprozess in ein 3D-Modell konvertieren. Mit „Zero D“ und den leistungsfähigen 2D/3D-Konstruktionsfunktionen können Ingenieure Konstruktionen virtuell erfassen, Details in 2D hinzufügen und dann vollständige digitale 3D-Prototypen entwickeln.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.