Mit seiner bahnbrechenden Insight™ Lösung zum Konstruktionsdaten-Management wurde Solid Edge zur ersten CAD-Lösung der Mittelklasse, die Funktionalitäten zum Konstruktionsmanagement mit Microsoft SharePoint zur Business Productivity verbindet. Solid Edge setzt einen neuen Standard in der CAD/PDM-Integration und baut auf dem Erfolg von Insight auf. Nun können Kunden aus einer Reihe skalierbarer cPDM-Lösungen auswählen.
Solid Edge Insight, das mit jeder Lizenz von Solid Edge ausgeliefert wird, ist eine innovative Lösung, die CAD, Konstruktionsverwaltung und webbasierende Zusammenarbeit nahtlos in einem einzigen Werkzeug integriert, das leicht zu implementieren und zu verwalten ist. Insight überwindet die bekannten Hürden einer PDM-Implementation und bietet die grundlegenden Funktionalitäten für eine erfolgreiche Verwaltung von Solid Edge-Daten durch richtig definierte Arbeitsgruppen.
Teamcenter Express ist eine vorkonfigurierte, einfach implementierbare und einfach anwendbare Lösung zum Produktdaten-Management und der Einstieg in die leistungsfähige Teamcenter-Plattform. Teamcenter Express wurde für mittelständische Fertigungsunternehmen entwickelt, die über verschiedene Abteilungen und Standorte zusammenarbeiten, mehrere Konstruktionslösungen unterstützen müssen sowie zusätzliche Funktionalitäten zur Verwaltung von Produktfreigaben und Änderungsaufträge benötigen. Teamcenter Express hilft Unternehmen, durch die Anwendung erprobter Verfahren für alltägliche Entwicklungsaufgaben und -prozesse ihren Innovationsprozess zu transformieren.
Teamcenter bietet flexible und konfigurierbare Lösungen zum Wissensmanagement, die sich auf einen vollständigen PLM-Prozess in einer weltweiten Umgebung richten.
Der Solid Edge Embedded Client (SEEC) ermöglicht eine Integration zwischen Solid Edge und sowohl Teamcenter als auch Teamcenter Express. Anders als herkömmliche PDM-Lösungen führt SEEC überlegene Funktionen zum Datenmanagement vollständig erkennbar für den Konstrukteur aus. Sowohl Solid Edge als auch Teamcenter werden von Siemens PLM Software entwickelt und sichern damit ein Integrationsniveau, das mit jeder neuen Version überarbeitet und synchronisiert wird.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.