Solid Edge basiert auf Parasolid, dem Modellierungs-Kernel von Siemens PLM Software, der auf mehr als einer Million CAD-Arbeitsplätzen in unterschiedlichen CAx-Anwendungen eingesetzt wird und sich damit zum De-facto-Standard für die 3D-Modellierung entwickelt hat. Modernste Tools für die parametrische Konstruktion ermöglichen die schnelle Erzeugung von 3D-Körpern und deren Ergänzung um mechanische ‘Features‘, wie Bohrungen, Verrundungen und Fasen sowie komplexere Geometrie wie Ausformschrägen oder Verstärkungsrippen. Für die Konstruktion komplexer Flächen, wie sie bei Konsumgütern und in vielen anderen Branchen vorkommen, bietet die revolutionäre “Rapid Blue Technologie“ von Solid Edge Werkzeuge, die die flexibel und einfach anwendbar sind.
Die revolutionäre Rapid Blue-Technologie in Solid Edge umfasst eine Reihe innovativer, leistungsfähiger und einfach anzuwendender Werkzeuge für die Definition und Änderung komplexer Freiformflächen. Rapid Blue gibt dem Anwender mehr Freiheiten und Kontrollmöglichkeiten bei der Erzeugung ästhetisch anspruchsvoller Formen, mit weitaus weniger systemeigenen Grenzen als bei bisherigen Methoden zur Flächenmodellierung. Anwender von Solid Edge können Formen jetzt in Echtzeit verändern und analysieren. Formerhaltende Kurven führen auch bei indirekten Änderungen nicht zu unbeabsichtigten Ergebnissen. Zusätzlich hilft die dynamische Darstellung der Flächenänderungen Fehler und aufwendige Iterationsschleifen zu vermeiden.
Solid Edge erhöht die Produktivität der Konstruktion bei komplexer Geometrie mit maßgeschneiderten Befehlen und strukturierten Abläufen, die Ihnen helfen, Konstruktionen schneller und effizienter fertigzustellen als mit herkömmlichen Modellierungs-Tools. Prozessspezifische Funktionen erstellen komplexe Formelemente wie Rippenkonstruktionen, Lüftungsöffnungen und Befestigungsaufnahmen in einem einzigen Vorgang. Die prozeduralen Features in Synchronous Technology ermöglichen eine Feature-basierte Erstellung und Bearbeitung ohne die Neugenerierung des Modells, wodurch die Produktivität weiter gesteigert wird.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.