Solid Edge XpresRoute erleichtert die Konstruktion mechanischer Verkabelungssysteme. Ein umfassendes Set von Konstruktionswerkzeugen hilft den Konstrukteuren, in Solid Edge-Baugruppen schnell Rohleitungen und Schläuche zu verlegen. XpresRoute nutzt, vollständig integriert mit Solid Edge, prozessspezifische Abläufe, die erprobten Verfahren der Branche entsprechen und so funktionieren, wie Sie es erwarten. Mit XpresRoute beschleunigen Sie nicht nur Ihren Konstruktionsprozess für mechanische Verkabelungssysteme, sondern erreichen auch eine höhere Stücklistengenauigkeit und geringere Kosten durch Standardisierung.
Solid Edge PathXpres erlaubt Konstrukteuren, schnell einen 3D-Rohr oder Leistungspfad zu definieren, ohne die einzelnen Linien des Pfades zeichnen zu müssen. Solid Edge PathXpres generiert automatisch einen optimalen Pfad zwischen zwei Punkten.
Solid Edge OrientXpres ist eine interaktive Konstruktionshilfe, die bei der Festlegung von 3D-Linien eines Pfades unterstützt. Wenn Konstrukteure Linien- oder Bogensegmente zeichnen, stellt Solid Edge OrientXpres die Ausrichtung der Linie parallel zu einer Achse oder Fläche. 3D-Kurven können auch zur Rohrerstellung verwendet werden und erlauben den Konstrukteuren dann, flexible Schläuche oder Rohre einfach darzustellen. Pfadsegmente können mit Baugruppengeometrien und/oder andere Pfadsegementen assoziiert werden.
Wenn der Pfad erst einmal festgelegt ist, wird ein 3D-Modell des Systems von Schläuchen oder Rohren entlang dem Pfadsegement etabliert, das einen genauen virtuellen Mockup bildet. Nun können die Konstrukteure Attribute wie Größe, Erweiterungen und Endbehandlungen in einfachen Dialogboxen festlegen. Bei Verrohrungssystemen werden 3D-Rohre, Fittings und Komponenten automatisch positioniert und bei der Erstellung korrekt ausgerichtet. Alle Komponenten sind vollständig assoziativ und werden aktualisiert, wenn die mit ihnen verbundenen Teile geändert werden. Wenn das Baugruppenmodell verändert wird, passen sich Rohre und Schläuche automatisch an die Änderungen an.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.