Solid Edge Wire Harness Design ist eine besondere, prozessgesteuerte Umgebung für die effiziente Erstellung, Verlegung und Organisation von Drähten, Kabeln und Bündeln in einer Solid Edge-Baugruppe. Wire Harness Design erlaubt Entwicklungsteams der Elektrik und Mechanik die Zusammenarbeit, um vollständige und genaue Digital Mockups mit allen mechanischen und elektrischen Komponenten zu erstellen und macht physikalische Prototypen überflüssig. Konstruktionsverletzungen wie Überschreiten der Bündelstärke oder zu eng verlegte Biegeradien werden während der Konstruktion von Kabelbäumen konstant überwacht; sofortige Rückmeldungen zeigen auftretende Probleme. Berichte über die Schnittlängen von Kabel und Draht sowie einige Attribute (für einen gewissen Prozentsatz Überschuss und blanken Draht) werden während des Kabelbaum-Konstruktionsprozesses erfasst. Der Export von fertigen ‘net list’ Dateien fügt diese mechanischen Attribute hinzu, um produktionsfertige Kabelbaumkonstruktionen zu generieren.
Automatische Kabelbaum-Erstellung
Wenn Elektroingenieure einmal ihre Konstruktionen abgeschlossen und anhand elektrischer Prototypen überprüft haben (eine Aufgabe, die mit zunehmender Größe und Komplexität elektrischer Systeme immer wichtiger wird), können sie mit dem Kabelbaum-Wizard die echten Kabel und Drähte automatisch generieren und verlegen. Der Kabelbaum-Wizard verwendet Daten aus besonderen Anwendungen zu Erstellung elektrischer Schaltpläne wie Mentor Graphics, Cimteam und Vesys, um die Listen von Komponenten und Verbindungen an Solid Edge zu übergeben.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.