Der Solid Edge Web Publisher ist ein zusätzliches Software-Modul, das die gemeinsame Nutzung von Entwicklungsinformationen im Internet oder firmeneigenen Intranets erheblich einfacher und schneller macht. Der Web Publisher ist nahtlos mit Solid Edge integriert, damit Sie Webseiten mit 3D-Modellen und damit verbundenen Daten aus Solid Edge in Sekunden direkt aus Ihrer Solid Edge Konstruktionssitzung und ohne Erfahrung mit Internet-Veröffentlichungen erzeugen können. Mit branchenführender Technologie von Immersive Design, Inc. erleichtert der Web Publisher den Zugriff auf Konstruktionsdaten in Fertigungsunternehmen und für Kunden und Zulieferer.
Sie können veröffentlichte Solid Edge-Konstruktionen mit dem Standard Microsoft Internet Explorer Web Browser (Version 4.0 oder höher) betrachten. Das Ansehen von Solid Edge Konstruktionsdaten erfordert einen kostenlosen Viewer, IPA Webview, der automatisch von der Immersive Design Web Site heruntergeladen wird, wenn Anwender erstmals Solid Edge-Konstruktionen veröffentlichen. Der Viewer stellt den Anwendern direkt im Browser ein interaktives Ansichtsfenster auf die Produktkonstruktion zur Verfügung, das neben selektiven Ansichts- und Ausblendzeugen auch 3D-Zoom-, Rotations- und manuelle Explosionsfunktionen bietet.
Der Solid Edge Web Publisher ist ein einfacher und kosteneffektiver Weg, um 3D-Modelle und damit verbundene Konstruktionsinformationen mit nicht entwickelnden Mitarbeitern im gesamten Unternehmen auszutauschen, mit der Fertigungs-, Werkstatt- und Servicepersonal und mit Kunden und Lieferanten.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.