Solid Edge Standard Parts ist eine leistungsfähige Teileverwaltung, mit der Konstrukteure ständig genutzte Bauteile schnell und effizient definieren, speichern, auswählen und positionieren – wie Befestigungsmittel, Lager, Rohrzubehör und Stahlprofile, , um 3D-Baugruppen schnell und präzise zu vollenden. Mit Solid Edge Standard Parts etablieren und verwenden Unternehmen ihre eigenen Standards und können dabei mit den Bauteilen beginnen, die mit Solid Edge oder in optionalen Bibliotheken geliefert werden, damit sie sich auf kreative Konstruktionen und nicht auf überflüssige Modellieraufgaben konzentrieren können.
Solid Edge Standard Parts erleichtert den Zugriff auf Komponentenbibliotheken derart, dass Anwender schnell das richtige Bauteil finden und mühelos in Solid Edge-Baugruppen platzieren können, alles innerhalb der Firmenstandards.
Der Standardbauteil-Wizard wird mit jeder Lizenz von Solid Edge ausgeliefert und enthält eine Grundausstattung mit Komponenten. Konstrukteure nutzen den Wizard, um die Bibliothek mit erforderlichen Bauteilen aufzufüllen, die den festgelegten Firmenstandards entsprechen – entweder auf einmal, oder während der jeweiligen Konstruktion. Die einmal definierten Komponenten können mit dem gleichen Wizard schnell lokalisiert und platziert werden.
Zusätzlich zu der Grundausstattung mit Komponenten von Solid Edge sind verschiedende Bibliotheken als Add-on erhältlich:
Die Solid Edge Maschinenbau-Bibliothek enthält Tausende von Komponenten, die eine wachsende Anzahl von internationalen Standards unterstützen (ANSI, DIN, ISO, AFBMA, AISC, UNI, JIS, GB).
Die Solid Edge Verrohrungsbibliothek enthält eine ausführliche Auswahl von Standardfittings, mit Kniegelenken, Biegungen, Umkehrungen, Ypsilons, T-Stücken und Reduzierungen und ebenso eine Sammlung von Abzweigungen, Verbindungen und Endstücken. Fittings sind verfügbar mit vielen relevanten Endstücken, wie verdrahtet, geschweißt, geschraubt und übergestülpt.
Jede dieser Bibliotheken trägt dazu bei, dass alle Kauf- und Standardteile den Anforderungen von Entwicklung und Einkauf entsprechen. Die Bibliotheken wachsen ständig. Laden Sie die Tabelle am Ende dieser Seite herunter, um eine komplette Aufstellung zu erhalten.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.