Fokussierte, einsatzspezifische Konstruktionsmöglichkeiten, ergänzende Lösungen und integrierter Service und Support helfen Fertigungsunternehmen, schneller am Markt zu sein und Produkte zu entwickeln, die bereits beim ersten Mal fehlerfrei sind. Designed with Insight. 
Solid Edge liefert komplette Lösungen für die verschiedene Branchen in der Fertigungsindustrie.
Sehen Sie mehr zu den Industrie- und Branchenlösungen und wie Sie Änderungskonstruktionen um mehr als 50% reduzieren können. Klicken Sie auf die industriespezifischen Links auf der linken Seite.
Als Maschinenbauentwickler stehen Sie heute immer wieder vor einer klaren, aber schwierigen Herausforderung: Die stetig wachsende Komplexität Ihrer Produktentwicklungen. Durch Anforderungen vom Markt nach immer mehr Optionen für neue und innovative Produkte getrieben, ist die Komplexität der Produkte in den letzten 10 Jahren exponentiell gewachsen. Denkt man an die Komplexität kommt die Notwendigkeit, neue Technologien vorzustellen, bevor es Ihre Mitbewerber tun und mehr und mehr technische Möglichkeiten in immer kleinerem Raum unterzubringen und gleichzeitig wachsende Funktionalitäten bei optimierten Materialkosten zu liefern, wird es fast unmöglich, die Komplexität der Produkte zu verwalten
Mit herausragender 3D-Modellierung, Baugruppenkonstruktion, Konstruktionsverwaltung, Konstruktionshilfen, 2D-Zeichnungsumgebung und Blechteilkonstruktion hat Solid Edge alles, was für den Bereich der elektro-mechanischen Konstruktion benötigt wird.
"Solid Edge ermöglicht die virtuelle Prüfung der Baugruppe. Früher haben wir Probleme erst sehr spät im Prozess erkannt, manchmal erst an den fertigen Teilen. Andere Funktionen sind ebenfalls sehr hilfreich, wie die Berechnung des Gewichtes von Teilen, die assoziative Zeichnungserstellung verhindert Wiederholarbeiten."
Bertrand Houillon Marketing- und Entwicklungsleiter, De Dietrich Thermique, Frankreich
Verglichen mit traditionellen Ansätzen bietet Solid Edge mehr Freiheit und Beeinflussungsmöglichkeiten, um Formen zu untersuchen und zu verändern. Zusammen mit einer Vielfalt prozessorientierter Werkzeuge für Flächenerzeugung, Modellieren von Kunststoffteilen, Blechbearbeitung, Baugruppen-Konstruktion und Zeichnungserstellung enthält Solid Edge alles, was man zur Konstruktion von Konsumgütern braucht.
Die Solid Edge Konstruktionssoftware bietet die vollständigsten und brauchbarsten Lösungen für die Konstruktion von Aufspannvorrichtungen, Werkzeugbau sowie Elektrodenkonstruktion und -fertigung auf dem Markt. Solid Edge bietet eine bewährte Lösung, die Ihnen die Werkzeuge verleiht, mit denen Sie dem zunehmenden Druck auf Lieferzeiten von Ihren Kunden entsprechen. Mit detaillierter Bauteil- und Baugruppenkonstruktion, prozess-spezifischen Anwendungen, skalierbarem Daten-Management und 2D-Zeichungserstellung verfügt Solid Edge über alles, was man zur Werkzeugkonstruktion benötigt.
Solid Edge erhöht die Konstruktionsproduktivität mit spezialisierten, prozessspezifischen Umgebungen für Vorrichtungsbestandteile einschließlich Blechbearbeitung, Schweißungen und Verbindungen wie Verrohrungen und Verkabelungen. Diese Umgebungen bieten maßgeschneiderte Befehle und strukturierte Arbeitsabläufe, mit denen sie diese Komponenten viel schneller erstellen als mit Allzwecksystemen.
„Schritt für Schritt“ automatisierter Konstruktionsprozess
Solid Edge Mold Tooling führt die Benutzer in logischen Schritten zur Konstruktion von Kunststoff-Spritzgießformen. Der Prozess beginnt mit der automatischen Anwendung des richtigen Schrumpffaktors auf das Formteil. Solid Edge Mold Tooling unterstützt sowohl gleichmäßige wie ungleichmäßige Schrumpfung und speichert die üblichen Einstellungen während der Arbeit für zukünftige Anwendungen.
Solid Edge Mold Tooling erzeugt automatisch eine Trennfläche, um die richtigen Geometrien von Formkern und Kavität festzulegen. Diese können entweder direkt in den Platten oder in getrennten Blöcken bearbeitet werden. Die Formkern- und Kavitätsblöcke werden automatisch nach der Bauteilgröße dimensioniert. Dazu werden Voreinstellungen verwendet, die man jederzeit überschreiben oder anpassen kann.
Sie können die Anordnung von Blöcken in Formen mit mehreren Formnestern einfach festlegen. Solid Edge Mold Tooling lässt Sie einzelne Blöcke schnell verschieben und automatisch in der Formbasis zentrieren, um ein ausgeglichenes Heißkanalsystem zu erzeugen.
"Durch die Ergänzung von Solid Edge Mold Design zu unserer vorhandenen Solid Edge Software, konnten wir schnell Formplatten-Komponenten erzeugen und den gesamten Prozess nach unseren Standards dokumentieren. Wir glauben, dass die Ergänzung von Mold Design unsere Produktivität erhöhen wird. Dadurch können wir dazu beitragen, dass unsere Kunden die Zeit zur Marktreife neuer Produkte verkürzen können. Diese Verbesserung ist wichtig für das langfristige Wachstum und die Ertragskraft von Camtech und der Kundenbasis, die wir beliefern. Solid Edge Mold Design ist ein exzellenter Konstruktions-Wizard für die Spritzgießformen-Branche".
Roger Clark General Manager Camtech Queensland, Australien
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.