Solid Edge 2D Drafting bietet Ihnen sofort Vorteile – egal ob Sie 2D im gesamten Unternehmen verwenden oder nur in einem spezifischen Konstruktionsprozess. Die produktionserprobten Funktionalitäten umfassen Zeichnungslayout, “Zielsuche“, Diagrammerstellung und Bemaßung. Es entspricht ISO, ANSI, BSI, DIN, JIS und UNI, und steht kostenlos zum Download und zur Anwendung bereit.
Solid Edge 2D Drafting erleichtert den Übergang von 2D AutoCAD mit Import-Wizards, angepassten Schriften und Farbschemata, XREF-Support, Paper/Model space Support und vielem mehr. Kommen Sie schneller auf hohe Geschwindigkeit mit einem eingebauten Befehlsfinder und suchen Sie nie wieder nach einem entsprechenden AutoCAD-Befehl.
Solid Edge 2D Drafting erfordert Windows XP, Vista oder Windows 7 und enthält nun den kostenlosen Solid Edge Viewer. Verwenden Sie Internet Explorer Version 6.0 oder höher für den Download.
Um Solid Edge 2D Drafting kostenlos zu nutzen, folgen Sie einem dieser Links:
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.