Der Umfang des Basismoduls enthält lineare und statische Funktionen, Modalanalyse, Beulen und Knicken Wärmeleitberechnung (stationär und zeittransient), Nichtlineare Analyse, Verbindungs- und Schweißelemente, Linearkontakt, Klebeverbindung und Bolzenvorspannung. Zusätzlich enthält NX Nastran for Femap Optionen für Dynamik – diese umfassen transient/dynamic, frequency/harmonic response, response spectrum, random response DDAM (Dynamic Design Analysis Method) – ebenso wie fortgeschrittene nichtlineare Analysen, Aeroelastizität, Superelemente, Optimierung, Rotordynamik und DMAP (Direct Matrix Abstraction Program).
Die Produktkonfiguration bietet Funktionsreichtum bereits im Basismodul und erlaubt ebenso hohe Flexibilität und Skalierbarkeit, die bis zu den schwierigsten Analysetypen für die komplexesten Entwicklungsprobleme reicht.
Femap wird seit 15 Jahren als Pre- und Postprozessor für Nastran benutzt. Außer NX Nastran kann Femap auch andere Versionen von Nastran wie MSC/MD Nastran und NEiNastran unterstützen. Alle diese Solver können einfach in Femap eingebaut werden und verleihen dem Anwender ein hohes Maß an Lösungskontrolle.
Innerhalb Femap kann man die meisten Aspekte der Simulation mit NX Nastran definieren und steuern. Von der Einstellung der Lösungsoptionen (wie Definition einer iterativen Lösung), parametrische Schlüsselwort-Einstellung, spezifische Aufgabensteuerung (wie Wiederaufnahmesteuerung, Ausführungssteuerung und manuelle Steuerung mit DMAP), Fallsteuerungen (Belastungs- und Begrenzungsdefinition), Modellprüfung (geomcheck controls, weight & ground checks), und detaillierte Befehle zur Ergebniserzeugung.
VisQ verwaltet NX Nastran Lösungen von Femap und bietet den Anwendern erweiterte Werkzeuge um Simulationen zu definieren, zu planen und zu verfolgen.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.