Die Berechnung der Aeroelastizität ermöglicht die Simulation von Strukturmodellen in Gegenwart eines Luftstroms. Mit dem Aeroelastizitäts-Modul, einem optionalen Add-On- Modul für das Basismodul von Femap mit NX Nastran, haben Sie Zugriff auf statische aeroelastische Funktionen für die Berechnung und Konstruktion von Spannungen, Lasten, Aerodynamik und Steuerung sowie eine gemeinsame Finite-Elemente-Darstellung. Die Aeroelastizität kommt bei der Konstruktion von Flugzeugen, Helikoptern, Raketen, Hängebrücken und sogar hohen Schornsteinen und Stromleitungen zum Einsatz.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.