Erleben Sie Femap mit NX Nastran, und erfahren Sie das Zusammenspiel der hochmodernen Modellierungsfunktionen von Femap mit den leistungsstarken Analysefunktionen des branchenweit führenden Solvers NX Nastran. Erleben Sie, wie Sie mithilfe dieser umfassenden Simulations- und Analyseanwendungen durch eine optimierte Konstruktion, weniger Prototypen und physikalische Tests Ihre Kosten senken und die Zeit bis zur Markteinführung verkürzen können. Im Rahmen dieses kostenlosen Angebots erhalten Sie Zugriff auf die vollständige Version von Femap mit NX Nastran sowie auf dynamische Analysen (Dynamic Response) und auf die Konstruktionsoptimierung (Design Optimization). Es gibt keinerlei Einschränkungen in Bezug auf die Anzahl der gespeicherten Versionen, die Größe der Modelle oder andere Faktoren, die Ihre Fähigkeit zur Simulation und Analyse vollständiger Produktkonstruktionen einschränken würden.
Damit Sie den Umgang mit Femap mit NX Nastran schneller erlernen, senden wir Ihnen wertvolle Tipps und Tricks zur Anwendung sowie Links zu Online-Schulungsmaterialien. Nach Abschluss Ihrer Registrierung haben Sie des Weiteren Zugriff auf eine exklusive Newsgroup, in der Sie Ideen und Tipps mit anderen Berechnungsingenieuren austauschen können.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Entdecken Sie, was diese Lösung alles beinhaltet
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.