Femap Flow bietet umfangreiche integrierte Möglichkeiten zur 3D-Strömungsberechnung (CFD). In Kombination mit Femap Advanced Thermal können eine große Bandbreite von Multiphysik-Problemen gelöst werden, die Strömung und Wärmetransport betreffen. Sowohl langsame als auch kompressible Hochgeschwindigkeitsströmung können modelliert werden. Der Femap Flow Solver benutzt einen effizienten und robusten elementbasierten Multi-Grid-Gleichungslöser, um die 3D-Strömungsgeschwindigkeit, Temperaturen und Drücke für stationäre und zeittransiente Applikationen zu berechnen. Es können erzwungene Strömungen, natürliche Konvektion und gemischte Strömungen mit mehrfachen Ein- und Auslässen sowie internen Randbedingungen modelliert werden. Für die Kühlung von elektronischen Komponenten kann das System Gebläsekennlinien und Widerstände wie auch Konvektionen an dünnen Strukturen abbilden. Rotierende Systeme, bewegte Wände, Turbulenzmodelle, Feuchtigkeit und andere Optionen sind für die komplexere Strömungsmodellierung verfügbar.

Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.