Femap 10.3 ist die neueste Version des hochmodernen FEM-Preprozessors für Simulation und Analyse. Femap arbeitet mit einer großen Bandbreite an FEA-Solvern zusammen, inklusive der führenden NX Nastran Applikation.
Die neueste Femap Version 10.3 verbessert die Produktivität durch eine neue automatische Möglichkeit zur Aufbereitung der 3D-Geometrie. Das macht die manuelle, meist sehr zeitaufwendige Bereinigung der Geometrie überflüssig. Dabei wird die Geometrie so aufbereitet, dass sie problemlos vernetzt und ein genaues und effizientes Finite Element Modell erzeugt werden kann. Die Femap Postprocessing-Toolbox wurde um ein Free Body Tool erweitert, mit dem Anwender einfacher und schneller Kräftediagramme erstellen und Lasten an Kontaktflächen überprüfen können.
Version 10.3 erweitert die Bandbreite an Simulationen mit der Einführung einer Schnittstelle, welche die aeroelastische Analyse in NX Nastran unterstützt, speziell die Modellaufbereitung für die aeroelastische Berechnung. Femap 10.3 wird mit NY Nastran 8.0 ausgeliefert und bietet zahlreiche, vor allem auch kundenspezifische Erweiterungen. Neben der Performance im Bereich der „Forced Dynamic Response“-Analyse wurden auch viele Preprocessing-Funktionalitäten verbessert.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size

Pressemitteilung
Erfahren Sie mehr über die neuen Funktionalitäten in Femap 10.3
Schauen Sie sich die Femap-Demos an und lernen Sie mehr über die neuen Möglichkeiten zur 3D-Geometrieaufbereitung, das Preprocessing aeroelastischer Analysen, die einfachere Erzeugung von “Free Body”-Diagrammen, die Unterstützung von NX Nastran 8 und die kundenspezifischen Erweiterungen der Version 10.3.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.