Die Produkte von Simulayt unterstützen Konstrukteure und Ingenieure in bisher nicht gekanntem Umfang bei der Integration der Konstruktion, Berechnung und Fertigung von aus Faserverbundwerkstoffen bestehenden Strukturen. Durch die Simulation der Fertigung solcher Strukturen können potenzielle Probleme frühzeitig im Entwicklungszyklus erkannt werden, wenn Konstruktionen noch vor der Durchführung von Tests oder der Fertigung digital validiert werden können.
Die Layup-Technologie von Simulayt ist vollständig und nahtlos in Femap integriert. Der Composite Modeler für Femap ermöglicht Fasersimulationen und die Erstellung schichtenbasierter Modelle mit der vertrauten und anwenderfreundlichen Benutzeroberfläche von Femap. Analysedaten können problemlos generiert und geprüft und die Ergebnisse für die einzelnen Schichten können berechnet und durchsucht werden. Darüber hinaus ermöglicht die Integration von Layup Pipeline von Simulayt die direkte Verknüpfung mit Konstruktions- und Fertigungsfunktionen.
Funktionen
Vorteile
Franzosenhausweg 53
4030 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.