CAM Express 7 ist ein CAD-neutrales NC-Programmierungssystem mit vollem Funktionsumfang, das einfach bereitgestellt werden kann und das die Produktivität von Werkzeugmaschinen und bei der Programmierung steigert. CAM Express 7 setzt einen neuen Standard bei CAM-Funktionen durch erhebliche Verbesserungen bei der Fünf-Achsen-Bearbeitung, der featurebasierten Automatisierung und der Endanwendererfahrung.
Neu in CAM Express 7 ist eine Fünf-Achsen-Fräsfunktion für Komponenten von Turbomaschinen wie Blisks, Impeller, Lüfter usw. Die Software bietet spezielle Bearbeitungsschritte für das Schruppen sowie für die Endbearbeitung von Schaufelräder und Naben, wobei für Naben und Schaufelräder bestimmte Geometrien ausgewählt werden können, die den Prozess optimieren und die Programmierung effizienter Fünf-Achsen-Werkzeugwege ermöglichen. CAM Express garantiert sichere Fünf-Achsen-Bewegungen zwischen den Flügeln der Schaufelräder.
Für Bohr-, Fräs-, Dreh- und Drahterodierprozesse ist nunmehr die featurebasierte Bearbeitung möglich. Für das Drehen von Nuten und Bohrungen zum Drahterodieren stehen neue Gruppen von Feature-Geometrien zur Verfügung.
Weitere Neuerungen:
CAM Express 7 bietet zahlreiche neue Funktionen für die NC-Programmierungsumgebung. Die grundlegenden Bearbeitungsfunktionen wurden verbessert und die Automatisierung der Programmierung ist leistungsstärker als je zuvor, sodass die Benutzer in den Genuss der bisher produktivsten Arbeitsumgebung kommen. Nutzen Sie noch heute das volle Potenzial Ihrer Werkzeugmaschinen und Programmierer!
Franzosenhausweg 53
4030 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.