CAM Express Total Machining bietet eine breite Palette an Bearbeitungsfunktionen in einer einzigen Produktkonfiguration. Dieses Paket eignet sich ideal für Werkstätten, die verschiedene Arbeiten ausführen und eine Vielzahl an Maschinen programmieren:
CAM Express ist unabhängig vom eingesetzten CAD-System. Es enthält Importfunktionen für die gängigsten Schnittstellenformate.
CAM Express ist auch für die gemeinsame Nutzung mit den CAD-Anwendungen von Siemens PLM Software (NX oder Solid Edge) in den bereits beschriebenen Paketvarianten verfügbar.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.