CAM Express ist als modulare und flexible Konfiguration diverser Lösungen verfügbar, deren Grundlage CAM Express Foundation bildet. CAM Express Foundation verfügt über alle Funktionen, die für die NC-Programmierung erforderlich sind:p>
Mit CAM Express Foundation als Grundlage können Sie die für Ihre Anwendung erforderlichen NC-Programmierfunktionen nach und nach hinzufügen:
CAM Express ist unabhängig vom eingesetzten CAD-System. Es enthält Importfunktionen für die gängigsten Schnittstellenformate.
CAM Express ist auch für die gemeinsame Nutzung mit den CAD-Anwendungen von Siemens PLM Software (NX oder Solid Edge) in den bereits beschriebenen Paketvarianten verfügbar.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.