PLM für die Fertigung
Steuern Sie mit Tecnomatix 10, der weltweit führenden digitalen Fertigungslösung, den Lebenszyklus Ihrer Produkte und Ihrer Produktion. Tecnomatix 10 beinhaltet zahlreiche offene Technologien und ermöglicht Ihnen mithilfe leistungsstarker Produktivitäts-Tools, einer intuitiveren Benutzeroberfläche und einer nahtlosen Verbindung zu den Maschinensteuerungen klare Einblicke in Fertigungsentscheidungen, Analysen und Ergebnisse. Genießen Sie die Möglichkeit, auf Änderungen reagieren zu können, ohne dabei Kompromisse in Hinsicht auf Ihre Kosten- und Qualitätsziele eingehen zu müssen.
Effiziente Planung
Planen, optimieren und validieren Sie Ihre Fertigungsprozesse noch vor dem Anlauf der Produktion. Mithilfe der in Tecnomatix 10 bereitstehenden erweiterten Werkzeuge für die Planung, die Simulation und die Zusammenarbeit können Sie Ihre Effizienz steigern, indem Sie die Entwicklungsphasen Ihrer Produkte und Prozesse synchronisieren. Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie Ihre bereits vorhandenen Fertigungsdaten und das bestehende Prozesswissen schnell wiederverwenden.
Optimierte Systeme
Optimieren Sie Ihre Produktionssysteme, indem Sie mögliche Fehler frühzeitig erkennen, die Auswirkungen von Änderungen schnell analysieren und die Leistung durch iterative Analysen kontinuierlich optimieren. Mithilfe von Tecnomatix 10 können Sie diese Optimierungsinitiativen virtuell durch die Nutzung der umfassenden Werkzeuge für die Simulation, die Validierung und für Berechnungen durchführen. Treffen Sie intelligentere Entscheidungen, definieren Sie präzisere Fertigungsschritte, beseitigen Sie Aktivitäten ohne Mehrwert und verkürzen Sie die Zeit bis zum Produktionsanlauf, um Ihre Produktivität zu steigern.
Bewährte Validierung
Erreichen Sie eine fehlerlose Markteinführung. Automatisierte Systeme bieten in Bezug auf die Fertigung mehr Flexibilität, aber Probleme bei der Installation und Integration können schnell zu kostenintensiven Verzögerungen führen. Mithilfe von Tecnomatix 10 ist bei der virtuellen Inbetriebnahme eine nahtlose Interaktion zwischen dem virtuellen Produktionsmodell und den physikalischen Produktionsmaschinen möglich. Tecnomatix 10 ist daher eine bewährte Lösung zur Behebung von Fehlern und zur Überprüfung automatisierter Systeme sowie der für die Steuerung dieser Systeme erforderlichen Programmlogik.
Qualität des Lebenszyklus
Erreichen Sie die gewünschte Produktqualität, um ein langfristiges Wachstum und den Erfolg Ihres Unternehmens zu sichern, und zwar durch das Aufheben von Einschränkungen, beispielsweise nicht miteinander verbundene Systeme, manuelle Prozesse und mangelnde Kenntnis der Qualitätsdaten. Von der Produktentwicklung, wo robuste Konstruktionen profitablere Fertigungsstrategien ermöglichen, bis hin zur Produktion, in der die entsprechende Aufmerksamkeit in Bezug auf wichtige Qualitätsmaßnahmen dafür sorgt, dass die Konstruktionsabsicht erhalten bleibt. Tecnomatix 10 enthält die Lösungen für die Qualität Ihres Lebenszyklusses.
Tecnomatix 10 sorgt für eine gesteigerte Produktivität in der Fertigung
Komplexe Fertigungssysteme erfordern eine gesteigerte Flexibilität. Mit Tecnomatix 10 bringt Siemens PLM Software eine neue Version seiner Softwaresuite für die digitale Fertigung auf den Markt, mit der Sie die Produktivität steigern und gleichzeitig die Herausforderungen einer flexiblen Produktion meistern können.
Laden Sie das Datenblatt herunter, und erfahren Sie mehr über die aktuellen Neuerungen in Tecnomatix 10, oder sehen Sie sich das Video von Ziyon Amram an, wenn er einige der aktuellen Features zur Steigerung der Fertigungsproduktivität vorstellt.
Erleben Sie die neuen Funktionen der Lösung Tecnomatix 10
Von einer neuen und intuitiver zu bedienenden Benutzeroberfläche bis hin zu einer besser integrierten, umfassenden Produktfertigungsumgebung, mit der Fehler bereits erkannt und behoben werden können, bevor sie in der Werkstatt bemerkt werden. Tecnomatix 10 bietet die modernsten digitalen Fertigungslösungen, die dazu beitragen, dass Sie Ihre Fertigungsproduktivität in einer sich im konstanten Wandel befindlichen Welt weiter optimieren können.
Tecnomatix 10 im Bereich Social Media
Zusätzlich zur offiziellen Website von Tecnomatix 10 erhalten Sie weitere nützliche Informationen auf den unten aufgeführten Social Media Webseiten.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
: +43 732 / 377550-0