Da Branchen bezüglich Abstimmung und Flexibilität innerhalb von Fertigungssystemen unter Druck stehen, muss gewährleistet sein, dass alle Aspekte des Systems geprüft wurden, bevor kostspielige Entscheidungen zum Kauf und zur Installation getroffen werden. Angesichts der hohen Kosten von Automationseinrichtungen wie Robotern ist es notwendig sicherzustellen, dass die Einrichtungen mit maximaler Effizienz und Produktivität arbeiten, um bei neuen Fertigungssystemen und Zwischenänderungen an bestehenden Linien aus den Investitionen den meisten Ertrag zu ziehen. Ältere, manuelle Verfahren reichen zur Entwicklung dieser komplexen Fertigungssysteme nicht mehr aus. Manuelle Methoden erfordern außerdem viele Experten in einem nicht auf Zusammenarbeit basierenden Workflow, können zu unsachgemäßer Installation führen und eine Vielzahl kostspieliger Veränderungen in der Fertigung verursachen. Im Allgemeinen können mit diesen Verfahren nicht alle Prüfungen durchgeführt werden, die zum Erstellen effizienter Fertigungssysteme notwendig sind.
Tecnomatix Robcad ist ein Tool zur Simulation von Arbeitszellen, mit dem Sie aus mehreren Geräten bestehende robotergestützte und automatisierte Fertigungsprozesse entwickeln, simulieren, optimieren, validieren und unabhängig programmieren können – und das alles im Zusammenhang konfigurierter Produkt- und Ressourcendaten. Diese voll funktionsfähigen Mockups vollständiger Fertigungszellen und -systeme in einer 3D-Umgebung bieten eine Plattform zur Optimierung von Prozessen und zur Berechnung von Zykluszeiten in den verschiedenen Entwicklungsstadien, vom Entwurf bis zur Umsetzung.
Robcad ist eine skalierbare Lösung, in die sich Kerntechnologien und eine Reihe leistungsstarker prozessspezifischer Anwendungen zur Bearbeitung einer Vielzahl von Prozessen integrieren lassen, darunter Punktschweißen und Lichtbogenschweißen, Laser- und Wasserstrahlschneiden, Bohren, Nieten und Anstreichen.
Funktionen
Vorteile
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.