Um Ihre Produkte schnell auf den Markt bringen und gleichzeitig Ihre Kosten senken zu können, müssen Sie die Anzahl an physikalischen Prototypen und Testläufen reduzieren. Dieses Ziel kann durch eine virtuelle Validierung und Inbetriebnahme von Produktionssystemen erreicht werden, denn dadurch reduziert sich Ihre Anforderung nach physikalischer Validierung und die Anzahl der Bestellungen von Fertigungsänderungen (MCOs). Des Weiteren steigt durch die Beseitigung unnötiger Aktivitäten der Wert der Produkte.
Mit Tecnomatix Robotics & Automation Planning erhalten Sie eine gemeinsame Datenumgebung auf einer Plattform für das Product Lifecycle Management zur Entwicklung von robotergestützten und automatisierten Produktionssystemen. Diese Lösung behandelt mehrere Ebenen der Robotersimulation und der Arbeitszellenentwicklung, und zwar von einzelnen Robotern und Stationen bis hin zu vollständigen Produktionslinien und -zonen. Durch die Verwendung virtueller Werkzeuge für die Inbetriebnahme verbessern Sie die Kommunikation und Koordination zwischen den einzelnen Fertigungsdisziplinen und schaffen so die Grundlage für das Treffen intelligentere Entscheidungen. Dadurch können Sie Fehler beim Anschluss von Automatisierungssystemen an Ihr Netz reduzieren und diese Systeme auch viel schneller mit Ihrem Netz verbinden. Aufgrund der besseren Qualität der Anlagenkonstruktion, der Entwicklung der Systemlogik und der Verwendung der Produktionsstätten erhalten Sie ein höchst produktives Fertigungssystem. Als Nebeneffekt sinken die Kosten.
Produktivität durch Zusammenarbeit
Gerätegesteuerte Emulationstechnologien
Virtuelle Inbetriebnahme von Robotersystemen
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Erfahren Sie mehr über diese Tecnomatix-Lösung.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.