Angesichts der hochkomplexen Produkte von heute kann die Kontrolle mangelnder Maßhaltigkeit enorm viel Zeit und Mühe kosten. Die angegebenen Toleranzwerte von Einzelteilen können leicht zu Problemen bei der Montage führen – ein teurer Zeitpunkt, um Veränderungen vorzunehmen.
Tecnomatix Variation Analysis (VSA) ist ein leistungsstarkes Tool zur Analyse der Maßhaltigkeit, mit dem Fertigungs- und Montageprozesse simuliert und das Ausmaß und die Ursachen von Abweichungen prognostiziert werden können. Ein digitaler Prototyp wird zum Erstellen einer umfassenden Darstellung von Geometrie, Produktabweichungen (Toleranzwerte), Abweichungen im Montageprozess (Sequenz, Definition des Montagegeräts, Werkzeug) und Maßen verwendet. Dieses Modell wird verwendet, um vorherzusagen, ob bei der Montage Probleme auftreten werden – bevor physische Teile hergestellt werden oder der Bau von Werkzeugen reduziert wird.
Variation Analysis verringert die negativen Auswirkungen von Abweichungen in der Maßhaltigkeit der Produkte, der Kosten und der Markteinführungszeit. Da Variation Analysis auf Teamcenter® Visualization aufbaut, können damit auch die umfassenden Funktionen zum Erstellen digitaler Prototypen sowie zur Visualisierung von Vis Mockup eingesetzt werden, Teamcenters leistungsstarker Lösung zur Echtzeit-Visualisierung und zum Erstellen digitaler Prototypen.
Funktionen
Vorteile
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.