Die heutigen mehrachsigen NC-Maschinen sind in der Lage, relativ komplexe Teile herzustellen. Angesichts der Möglichkeit, die Maße dieser Teile zu verwalten, wurden neue Messungstechnologien eingeführt; viele Hersteller befreien jedoch auch ältere CMM-Prüfmaschinen, um ihre Investitionen optimal zu nutzen. Sie setzen auf Prüfprogrammerstellungs- und Simulations-Software von Tecnomatix, um sicherzustellen, dass sie diese Investitionen einsetzen und die Produktivität ihrer knappen Ressourcen erhöhen können.
Mit Tecnomatix CMM Inspection können Sie vollständige, überprüfbare CAD-gestützte Maschinenprüfprogramme für Koordinatenmessmaschinen (CMMs) und NC-Werkzeugmaschinen schnell und genau ohne vorhandene Programmierkenntnisse erstellen. Dadurch wird die Programmierung von Prüfmaschinen nach der Trial-and-Error-Methode praktisch ausgeschlossen.
Mit CMM Inspection können Sie komplexe Prüfprogramme für Maschinen erstellen sowie schnelle und genaue Analysen durchführen, indem Sie geprüfte Daten mit angegebenen Designfunktionen und Toleranzwerten vergleichen. Die Software nutzt nominale CAD-Geometrie zum Erstellen, Optimieren, Überprüfen und Ausführen unabhängiger Prüfprogramme für CMMs und NC-Werkzeugmaschinen. Mit CMM Inspection können Sie in der Konstruktion definierte Komponenten- und Montagetoleranzwerte interpretieren, die bei der Programmierung zum Identifizieren wichtiger Funktionen und zur Analyse von Prüfergebnissen verwendet werden können.
Funktionen
Vorteile
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.