In der heutigen rasanten Welt bedarf es des Zugriffs auf Echtzeit-Produktionsdaten, um sich ein vollständiges Bild der Daten Ihres Produktlebenszyklus machen und Ihre Produktionsprozesse verwalten zu können. Die Echtzeiterfassung betrieblicher Daten ist äußerst wichtig, um messen zu können, ob die geplante Lieferung erzielt wurde. Es spielt weiterhin eine wichtige Rolle bei der Erstellung aussagekräftiger Kostenkalkulationen für die Entwicklung neuer Produkte und bei der Abschätzung der Risiken fehlerhafter Produkte. Diese Ziele können nur durch eine Strategie des Product Lifecycle Management (PLM) erreicht werden.
Das Produkt für das Produktions-Management von Siemens verschafft Ihnen Einblick in geplante, angestrebte und tatsächliche Daten. Das ganzheitliche PLM wird auf die Fertigungsebene erweitert. So können Produktionsanläufe schneller erfolgen und der Produktionsprozess wird durch eine automatisierte Benutzerführung in Hinsicht auf Qualität und Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen abgesichert. Sie können aus sämtlichen Daten des Produktlebenszyklus Wissen generieren, um innovative und gewinnbringende Produkte auf den Markt zu bringen.
Die Komponenten der Produktions-Management-Lösung von Siemens ergänzen sich während der gesamten Lebenszyklusprozesse und stellen in drei Bereichen einzigartige Funktionen zur Verfügung:
Manufacturing Execution Systems (MES) – Mit diesem modellbasierten System können laufende Prozesse, aktuelle Produktionsverfahren und Arbeitsvorgänge überwacht und Produktionsinformationen an Geschäftssysteme und Planungssysteme übergeben werden.
Human Machine Interface (HMI) und Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) - Sie können Echtzeitinformationen über Ihren Betrieb (z. B. Status der Anlagen) sammeln und an vorgelagerte Systeme wie MES weiterleiten.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
The Production Management solution consists of several products designed to boost plant efficiency. Select the product you are interested in from the list below.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.