Heutzutage sind zahlreiche Personengruppen in die Entwicklung, das Layout und die Einrichtung Ihrer Fabriken involviert. Hierbei kann es sich um Architekten, Betriebstechniker oder auch Anordnungsplaner handeln. Selbst externe Lieferanten wie Erbauer von Fertigungslinien und Anlagenanbieter spielen eine aktive Rolle. Diese Vielseitigkeit erschwert die effektive Kommunikation und Zusammenarbeit dieser Personengruppen untereinander. Oftmals entsteht so ein Gefühl der Isoliertheit zwischen den Teams, da jeder in einer eigenen Datenumgebung arbeitet. Die unzureichende Kommunikation, das Fehlen einer effektiven Zusammenarbeit und der Mangel an standardisierten Ressourcen werden darüber hinaus noch verschlimmert durch eine Layoutplanung, die keine richtige Kontrolle, kein Freigabenmanagement und keinen Einblick in die externe Zulieferkette ermöglicht.
In-Context Editor (ICE) von Tecnomatix bringt diese verschiedenen Teams in einer strukturierten Umgebung für die Zusammenarbeit zusammen. Die Produktivität wird durch das Verringern von nicht wertschöpfenden Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verwaltung großer Datenmengen gesteigert. Layout- und Entwicklungsprozesse ändern sich, da der Schwerpunkt jetzt verstärkt auf wertschöpfende Aktivitäten wie die Koordination der vielen Disziplinen innerhalb Ihres Unternehmen sowie der Zulieferkette gelegt werden kann.
Mit ICE können Sie in Teamcenter Strukturen konfigurieren. Nach der Erstellung können diese Strukturen über ICE problemlos direkt in AutoCAD/FactoryCAD geöffnet werden. Mit ICE können Sie jetzt diejenigen Knoten auswählen, mit denen Sie arbeiten möchten. Sie müssen sich keine Gedanken über die Beziehungen zwischen über- und untergeordneten Daten (Referenzdaten) innerhalb Ihrer Struktur machen. ICE verwaltet diese Beziehungen für Sie und eliminiert so die Kopfschmerzen, die Ihnen die Arbeit in großen Fabrikumgebungen verursachen kann.
Funktionen
Vorteile
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.