Entwicklung, Layout und Einrichtung von Fabriken nehmen mehr Zeit als nötig in Anspruch. Je mehr Zeit dafür nötig ist, die Fabrik an das Gesamtnetz anzuschließen, desto größer sind die Auswirkungen auf das Unternehmensergebnis aufgrund von potenziell verspäteter Gewinnerwirtschaftung oder verpassten Marktchancen. Viele der bisherigen Fabriklayoutprozesse sind fehleranfällig, weil es Entwicklungsteams schwerfällt, die Auswirkungen der Ausrüstung und ihres Standorts auf dem Fabrikgelände innerhalb einer generischen 2D-Entwurfsumgebung nachzuvollziehen. Eben diese Missverständnisse können nicht nur wegen der zahlreichen damit verbundenen Wiederholungen kostspielig sein, sondern fallen, wenn sie nicht früh genug erkannt werden, bei der Einrichtung und Installation noch viel teurer aus.
Tecnomatix FactoryCAD ist eine Fabriklayout-Anwendung, die Ihnen alle Tools bietet, um detaillierte, klug ausgearbeitete Fabrikmodelle erstellen zu können. Anstatt Linien, Bögen und Kreise zeichnen zu müssen, können Sie in FactoryCAD mit „intelligenten Objekten" arbeiten, die praktisch alle in einer Fabrik vorhandenen Ressourcen darstellen, von Boden- und Überflurförderbändern über Zwischengeschosse und Kräne bis hin zu Containern zum Materialtransport und Maschinenbedienern. Mit diesen Objekten können Sie ein Layoutmodell zusammenstellen, ohne Zeit für das Zeichnen der Ausrüstung zu verschwenden.
Mithilfe von FactoryCAD verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Fabriklayout- und Installationsprozesse. Ein grundlegendes Verständnis der Fabrik als Ganzes sowie ihrer Prozesse ist unerlässlich, wenn Fabriken auf Anhieb richtig entwickelt werden sollen. Dies erreichen Sie nur mit FactoryCAD.
Funktionen
Vorteile
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Benutzer ohne FactoryCAD:
Sie möchten Ihr AutoCAD so konfigurieren, dass Sie 3D-Fabrikzeichnungen mit intelligenten Fabrikobjekten von FactoryCAD betrachten können?
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.